De känsligaste varorna under kontroll: Delta-robotar för det primära området

Tillverkad helt i rostfritt stål, perfekt rengörbarhet och hög hastighet: Detta erbjuder KR DELTA som Hygienic Machine. Syra, lut och hett vatten påverkas inte tack vare det korrosionsbeständiga höljet av rostfritt stål. Kapslingsklass IP 67 på hela roboten och IP 69K på axel 4. Parallellarmsroboten, som är skyddad mot damm och fukt, kan rengöras med en högtryckstvätt på upp till 100 kPa. DELTA:s struktur är utformad i enlighet med de tyska LFGB-, FDA- och EHEDG-standarderna för livsmedel. Läs mer om DELTA-robotar i Hygienic Design