Comunicação de dados eficiente: Transmissão assíncrona para dados XML e binários
Seja ferramenta, câmera ou sensor: Através da interface universal KUKA.Ethernet KRL é possível conectar diversos equipamentos com o seu robô e transmitir dados XML ou binários de forma assíncrona através do protocolo TCP/IP ou UDP. A unidade de comando do robô pode tanto receber dados de um sistema externo, bem como transmitir dados simultaneamente a um sistema externo através da comunicação Ethernet. Com isso a unidade de comando do robô e o sistema externo podem ser respectivamente Server ou Client. Além disso, são possíveis ao mesmo tempo até 16 conexões ativas, que podem ser monitoradas de forma independente entre si.
Através da comunicação de dados com robôs Ethernet, os usuários podem trabalhar diretamente no programa KRL com dados de usuário relevantes no formato XML ou comunicar genericamente com outros equipamentos (em ASCII ou binário). A comunicação Ethernet promove a troca de dados entre a unidade de comando do robô e sistemas externos durante o tempo de execução do programa, ampliando assim o portfólio de aplicações do seu robô.