Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA z jedyną tak szeroką ofertą robotów paletyzujących na świecie

KUKA oferuje szeroki wybór najszybszych robotów paletyzujących na rynku. Roboty o udźwigu od 40 do 1300 kg zapewnią sukces każdej firmie. Sprawdzają się one nawet w najbardziej wymagających zadaniach związanych z paletyzacją i depaletyzacją w przemyśle.

19 listopada 2021


Niezależnie od tego, czy chodzi o małe czy duże, lekkie czy ciężkie, pojedyncze czy całe warstwy produktów: Roboty paletyzujące firmy KUKA, specjalizującej się w automatyzacji, zapewniają maksymalną dynamikę nawet przy pełnym obciążeniu. Oferta robotów paletyzujących KUKA obejmuje zakres udźwigu od 40 do 1300 kg i zasięg do 3601 mm – co sprawia, że jest to najszerszy asortyment na rynku.

Automatyzacja zorientowana na przyszłość: Konieczność szybkiego reagowania

Każdy typ robota KUKA jest przeznaczony do wymagających zadań związanych z paletyzacją i depaletyzacją. Dla firm oznacza to: krótkie czasy taktowania i większy przerób przy małych wymogach przestrzennych i wysokiej ekonomiczności. Najmniejszym i jednocześnie najmocniejszym robotem paletyzującym KUKA jest KR 40 PA o zasięgu 2091 mm. Jego 4-osiowy układ kinematyczny umożliwia układanie palet na wysokości do 1,6 mz prędkością roboczą do 56 cykli na minutę.
Minimalne krawędzie kolizyjne dzięki niewielkiej powierzchni ustawienia: KR 40 PA

Paletyzacja żywności w ekstremalnie niskich temperaturach

KR QUANTEC PA wyróżnia się również niesamowitą szybkością. Na przykład robot o udźwigu 240 kg wykonuje 28,3 cykli na minutę. Niedawno rodzina KR QUANTEC PA została całkowicie zmodernizowana i obecnie współpracuje z układem sterowania KR C5. W porównaniu z poprzednim modelem można dzięki temu zaoszczędzić ponad 30 procent energii. KR QUANTEC PA Arctic odgrywa szczególną rolę: Bez problemu może pracować nawet w bardzo niskich temperaturach sięgających minus 30 stopni Celsjusza, co czyni go jedynym robotem na rynku, który radzi sobie w takich temperaturach otoczenia bez ogrzewania układu mechanicznego.
Stworzony do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach: Robot KR QUANTEC PA Arctic (z lewej) może pracować w temperaturach do -30°C
„KR QUANTEC PA jest również dostępny w wersji ze środkami smarnymi NSF H1 dopuszczonymi do kontaktu z żywnością (‘Hygienic Oil’) na wszystkich osiach” – mówi Michael Laub, Product Manager w firmie KUKA. „Oznacza to, że robot spełnia wysokie wymagania w zakresie higieny stawiane przez przemysł spożywczy w sektorze wtórnym.” KUKA oferuje również roboty w klasie dużych obciążeń, które przekonują dużą prędkością pracy. 
Układ zasilania energią robota KR QUANTEC PA HO jest smarowany smarami do kabli NSF H1

Szybkie wykonywanie trudnych zadań

A dodatkowo: Konstrukcja z wałem drążonym w modelach KR 300-2 PA, KR 470-2 PA oraz KR 700 PA z otworem przepustowym o średnicy aż 60 mm pozwala na realizację kompleksowych koncepcji modułów. Dzięki temu roboty paletyzujące mogą przenosić ciężkie ładunki z dużymi prędkościami – i to przy bardzo długich okresach konserwacji. „Naszym najmocniejszym modelem jest KR titan PA” – wyjaśnia Michael Laub. „Ze względu na zasięg do 3601 mm podnosi on ładunki o masie przekraczającej tonę i umieszcza je dokładnie we wskazanym miejscu.” Żaden inny robot na świecie nie oferuje porównywalnego stosunku masy własnej do udźwigu użytecznego.
KR 700 PA układa palety wyżej niż wszystkie inne roboty
KUKA.PickControl to bazujące na robotach oprogramowanie do kontroli transportu ze zintegrowanym przetwarzaniem obrazów

Roboty i oprogramowanie tworzą zgrany zespół

KUKA myśli o rozwiązaniach automatyzacyjnych w sposób całościowy i oferuje przedsiębiorstwom odpowiednie pakiety technologiczne dla każdego zadania oraz robota. KUKA.PickControl znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kilka robotów na kilku liniach montażowych musi realizować szybkie zadania typu Pick-and-Place. Standardowe interfejsy PLC ułatwiają konfigurację i uruchamianie. Innowacyjne oprogramowanie KUKA.PalletTech zapewnia wsparcie podczas paletyzacji posortowanych opakowań. Nawet bez zaawansowanej wiedzy wstępnej można skonfigurować i zmieniać kolejność warstw (np. paleta, produkt, podkładka, produkt) oraz wzory w obrębie warstw.
Oprogramowanie KUKA.PerceptionTech wraz z czujnikiem KUKA_3D Perception zapewnia lepszy wgląd w proces depaletyzacji. Pozwala to robotowi na rejestrowanie otoczenia oraz samodzielne podnoszenie i ustawianie obiektów. „Niezależnie od tego, na jakiego robota paletyzującego zdecydują się klienci, KUKA oferuje odpowiednie moduły systemowe” – mówi Michael Laub. „A dzięki dostępności na poziomie niemal 100 procent roboty KUKA czynią procesy automatyzacji bardziej opłacalnymi niż kiedykolwiek.”
 
Rejestrowanie otoczenia, podnoszenie produktów i ustawianie ich w innym miejscu: Wszystko to jest możliwe

Może Cię również zainteresować