Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Automatyzacja w przemyśle farmaceutycznym

Firma KUKA dostarcza wysokiej jakości, certyfikowane roboty dla farmaceutycznych linii produkcyjnych, które zapewniają najwyższe standardy jakości i niesamowitą powtarzalność. Precyzyjne roboty do pomieszczeń sterylnych gwarantują idealną czystość i minimalną emisję cząsteczek.


Od automatyzacji laboratoriów i badań farmaceutycznych po produkcję: Automatyzacja jako czynnik sukcesu

W przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz Life Science niezbędna jest wysoka elastyczność, aby móc utrzymać stałą jakość produkcji. Równie ważna jest coraz większa standaryzacja, optymalizacja procesów produkcyjnych i zgodność z przepisami. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebne są niezawodne i bezpieczne systemy automatyzacji, które mogą sterować, kontrolować i analizować wszystkie procesy farmaceutyczne.

Firma KUKA oferuje kompleksowe rozwiązania dla całego procesu – od dostawy, poprzez obróbkę produktów końcowych w środowisku sterylnym, aż po pakowanie i intralogistykę.

Nowe standardy w branży farmaceutycznej i kosmetycznej dzięki KUKA

Dzięki certyfikowanym na całym świecie robotom, kompleksowej ekspertyzie branżowej i odpowiedniemu serwisowi zwiększamy produktywność i gwarantujemy firmom farmaceutycznym decydującą przewagę konkurencyjną.
  • Zwiększenie wolumenu produkcyjnego

    • Roboty Highspeed skracające czas taktu
    • Roboty oferujące wysoką precyzję i dokładność powtórzeń
    • Możliwość pracy przez całą dobę
    • Wysoka dostępność systemów robotów (99,9 %)
  • Zgodność z normami regulacyjnymi/gwarancja jakości

    • Certyfikowane roboty, koboty i AMR do pomieszczeń sterylnych
    • Roboty w wersji Hygienic Oil (HO) i Hygienic Machine (HM)
    • Śledzenie poprzez ciągłą dokumentację
  • Zdolność adaptacji do zmian w produkcji

    • Szybka konfiguracja nowych farmaceutycznych procesów produkcyjnych
    • Łatwa integracja z układem sterowania instalacją oraz wizualizacja i obsługa
    • Elastyczne rozwiązania mobilne dla intralogistyki
  • Redukcja kosztów produkcji

    • Wzrost efektywności
    • Niezmiennie wysoka jakość produktów farmaceutycznych
    • Zmniejszenie wskaźnika odrzutów
    • Zmniejszenie nakładów pracy ręcznej

Rozwiązania automatyzacyjne dla całego łańcucha produkcyjnego 

W dzisiejszym dynamicznym świecie dostępnych jest coraz więcej różnych leków, suplementów diety i kosmetyków. Dlatego niezbędne są niezawodne rozwiązania automatyzacyjne do pakowania, paletyzacji, zarządzania magazynem, doprowadzania materiałów i automatyzacji laboratoriów. Jako jeden z wiodących dostawców inteligentnych rozwiązań automatyzacyjnych oferujemy zaawansowane technologie, spełniające wymogi tych szybko rozwijających się branż.
  • Mobilny, autonomiczny łańcuch dostaw

    KUKA AMR zwiększają poziom autonomii i inteligencji w branży farmaceutycznej, zabezpieczają pracę w dynamicznym otoczeniu, a poza tym można je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami.

    Dowiedz się więcej na temat oferty KUKA AMR
  • Obróbka i obsługa leków

    Firma KUKA oferuje precyzyjne roboty do automatyzacji laboratoriów, które są zarówno bezpieczne, jak i przyjazne dla użytkowników. Zwiększają one wydajność i jakość w laboratorium, zapewniając jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa dla personelu.

    Roboty do pomieszczeń sterylnych i laboratoriów

  • Szybkie procesy komisjonowania i sortowania

    Roboty umożliwiają precyzyjną, szybką i dokładną obsługę produktów farmaceutycznych, ograniczają liczbę ludzkich błędów i zwiększają identyfikowalność.

    Precyzyjne roboty do obszaru Highspeed

  • Pozbawiona zanieczyszczeń obsługa i pakowanie

    Roboty pracują z wysokimi prędkościami, co zwiększa ogólną wydajność procesów pakowania i napełniania. Ta cecha jest szczególnie przydatna w produkcji farmaceutycznej na dużą skalę, gdzie w krótkim czasie trzeba w jednolity sposób przetwarzać duże ilości produktów. Jednolitość ma zasadnicze znaczenie dla spełnienia wymogów regulacyjnych i zapewnienia jakości produktu.

  • Monitorowanie produkcji

    Stopień automatyzacji i digitalizacji w laboratoriach stale rośnie. To rozwiązanie jest realizowane za pomocą inteligentnej platformy IoT, takiej jak iiQoT, która umożliwia techniczne monitorowanie instalacji laboratoryjnych i inteligentne zarządzanie aktywami.
    Dowiedz się więcej na temat KUKA iiQoT
  • Paletyzacja produktów farmaceutycznych

    Dzięki niezmiennie wysokim prędkościom roboty paletyzujące KUKA zwiększają wydajność w procesach magazynowania i dystrybucji, co jest niezbędne w produkcji leków do szybkiego pakowania i wysyłania dużych ilości produktów.

    Oferta robotów paletyzujących KUKA

Automatyzacja farmaceutyczna: Wyzwania i szanse

Z tego e-booka dowiesz się więcej o najnowszych trendach, panujących w przemyśle farmaceutycznym. Opisujemy w nim, jak robotyka pomaga sprostać aktualnym wyzwaniom. Znajdziesz tu również raporty firm, które już przestawiły się na automatyzację.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Gwarancja efektywności i czystości w produkcji farmaceutycznej

Roboty KUKA spełniają najwyższe wymagania w zakresie pomieszczeń sterylnych i posiadają certyfikat ISO 14644-1 przyznawany przez Instytut Fraunhofera IPA. Uszczelniona obudowa i gładka, błyszcząca powierzchnia umożliwiają bezpieczne obchodzenie się z substancjami czynnymi i sterylnymi produktami. Ze względu na niskie klasy pomieszczeń sterylnych od ISO 2 idealnie nadają się do produkcji wielkoseryjnej w przemyśle farmaceutycznym.

Bezpieczne rozwiązania AMR dla logistyki farmaceutycznej

Dzięki zaawansowanemu układowi czujników, programowaniu No-Code i najnowocześniejszej technologii akumulatorów nasze autonomiczne roboty mobilne idealnie nadają się do procesów logistycznych. Bezpiecznie poruszają się po magazynach i halach produkcyjnych, precyzyjnie i niezawodnie transportują towary oraz zapewniają pełną identyfikowalność.


Potrzebujesz pomocy w automatyzacji swoich procesów farmaceutycznych?

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania osobistych porad i znalezienia rozwiązań dopasowanych do własnych potrzeb. Bezpośredni dostęp do świata KUKA oferuje także portal klienta my.KUKA. Za pośrednictwem swojego konta możesz kupić roboty i części zamienne, zarządzać licencjami na oprogramowanie i przeglądać dokumenty techniczne dostosowane specjalnie do potrzeb przemysłu farmaceutycznego.

Przykłady zastosowań u klientów: Roboty KUKA, oprócz przemysłu farmaceutycznego, oferują cenne usługi w medycynie i pielęgnacji