U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Palletiseerrobot van KUKA
KUKA biedt een uitgebreid assortiment aan in palletiseerrobots: voor palletiseer- en depalletiseertaken van 40 tot 1.300 kilogram payload en reikwijdtes tot 3.601 millimeter.
Het nieuwe tempo van palletiseren: KUKA palletiseerrobots bieden een ongeëvenaarde variëteit aan mogelijkheden.
Hoge snelheid - met een extreem groot werkbereik, minimale storingscontouren en maximale robuustheid: KUKA palletiseerrobots belichamen alles wat nodig is voor een perfecte automatisering. KUKA biedt deze robots aan met een payload van 40 kg tot 1.300 kg en met een ongeëvenaarde variëteit aan robots.
Alle KUKA palletiseerrobots zijn speciaal ontworpen voor veeleisende palletiseer- en depalletiseeropdrachten. Het resultaat is een korte cyclustijd en een verhoogde doorvoercapaciteit in combinatie met een kleine ruimtebeschikbaarheid en een hoge rendabiliteit.
Ze zullen uw bedrijf een duwtje in de rug geven.
De voordelen van KUKA Palletiseerrobots.
Krachtig: de palletiseerrobots van KUKA behoren tot de snelste op de markt en bieden tegelijkertijd uiterste precisie en herhalingsnauwkeurigheid. Dankzij de slanke en lichte constructie bereiken KUKA palletiseerrobots een hogere dynamiek, lagere cyclustijden en een hogere doorvoercapaciteit.
Veelzijdig: onze palletiseerrobots worden geleverd in uiteenlopende payloads, reikwijdtes en speciale uitvoeringen, zodat u altijd een geschikte robot vindt voor uw toepassing, ongeacht de moeilijkheidsgraad. Alle interfaces en energietoevoeren zijn ontworpen voor veelzijdigheid.
Compact: de compacte en slanke constructie van alle palletiseerrobots maakt een snelle een eenvoudige integratie in bestaande opstellingen mogelijk. Dankzij de lage storingscontouren breidt u de effectief bruikbare werkruimte uit en maakt u innovatieve celconcepten mogelijk.
Onderhoudsvriendelijk: alle componenten van de palletiseerrobots zijn voorzien van slijtagearme aandrijflijnen. Dankzij de geavanceerde en robuuste constructie zijn de onderhoudsintervallen uiterst lang. De beschikbaarheid bedraagt 99,995% en de energie-efficiëntie is optimaal.
Aangepast gerobotiseerd palletiseersysteem voor meer efficiëntie
Palletiseerrobots van KUKA stapelen de zwaarste lasten met de grootte precisie – en zijn tegelijk ruimtebesparend en onderhoudsarm.
KUKA robotgamma voor het verpakken en palletiseren.
Voor elke taak de juiste specialist.
Palletiseerrobots voor medium payload
Onze palletiseerrobots voor medium payload (tot 40 kilogram) blinken uit op het gebied van snelheid. Ze bereiken een werksnelheid tot 56 cycli per minuut. Ook op het gebied van reikwijdte leveren onze palletiseerrobots voor medium payload. Daarom zijn ze perfect voor het stapelen van paletten. De vier-assige-kinematica maakt het stapelen van paleten tot 1,8 meter hoogte mogelijk.
Lees hier meer over de KR 40 PA en zijn voordelen.
De KR 40 PA palletiseerrobot stapelt europallets sneller dan alle anderen – en dat tot 1,8 meter hoogte.
Palletiseerrobots voor high payload (QUANTEC-serie)
De KR QUANTEC PA palletiseerrobots zijn de snelste, meest precieze en krachtigste robots van hun klasse. Dankzij het lage gewicht zijn ze erg dynamisch en heel precies. Daarmee zijn de KR QUANTEC PA robots perfect voor veeleisende palletiseertaken met payloads van 120 tot 240 kilogram en maximale reikwijdtes – in de Arctic-variant ook speciaal voor koelkamers. Zo kunt u meerdere pallets op grote hoogte moeiteloos stapelen.
Leer hier meer over de KR QUANTEC PA en zijn voordelen.
De KR QUANTEC PA palletiseerrobot kan ook meerdere pallets op grote hoogte met maximale precisie stapelen.
Palletiseerrobot voor heavy payload tot 700 kilogram
KUKA palletiseerrobots voor heavy payload kunnen duidelijk meer aan. Ze zijn geschikt voor een zware payload en hebben een reikwijdte tot 3.150 millimeter. Bovendien bereiken ze hoge werksnelheden. Zo stapelen ze zware gewichten met hoge snelheid. De onderhoudsintervallen zijn lang.
De holle-asconstructie met een doorlaatopening van maar liefst 60 millimeter maakt ruimtebesparende celconcepten mogelijk. Ontdek onze palletiseerrobots voor zware draaglasten en hun flexibiliteit:
Bij zware lasten laat de KR 700 PA palletiseerrobot zien wat hij kan – en stapelt hij hoger dan alle anderen.
Palletiseerrobot voor heavy paylaods tot 1.300 kilogram
Met de palletiseerrobots van de KR 1000 titan-serie beheerst u moeiteloos de zwaarste gewichten. De KR titan PA is de eerste robot ter wereld voor payloads tot 1.300 kilogram – met onverminderde dynamiek en snelle cyclustijden is dit de sterkste palletiseerrobot op de markt. Dankzij de grote reikwijdte en de geringe stoorcontour creëren de sterke palletiseerrobots van de titan-serie extra werkruimte.
Lees hier hoe de KR 1000 titanzijn naam eer aan doet.
De KR 1000 titan stapelt de zwaarste lasten met maximale snelheid en maximale reikwijdte.
Download hier de productbrochure over de palletiseerrobots: