Kies uw locatie:

Land

All-in-one Engineering Suite voor digitale productie op het hoogste niveau

Het centrale softwareplatform iiQWorks beslaat het volledige automatiseringsproces en maakt een doorlopende gegevensuitwisseling tussen alle plannings- en productiestappen mogelijk. Het gebruik van robots is dankzij de digitale tweeling eenvoudiger en sneller dan ooit tevoren. Offline-programmering en virtuele inbedrijfstelling bieden innovatieve automatiseringsoplossingen in de context van Industrie 4.0.

28 april 2025


De Engineering Suite iiQWorks doorbreekt de muren tussen verschillende productiestappen en maakt het gebruik van robots eenvoudiger dan ooit – voor programmeurs, inbedrijfstellers, sales-ingenieurs en projectmanagers. In samenspel met het nieuwe KUKA besturingssysteem iiQKA.OS2 maakt iiQWorks het onder andere mogelijk om een volledige digitale tweeling van het betreffende KUKA robotsysteem aan te maken. Zo kunnen bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies worden uitgevoerd, bestaande installaties worden uitgebreid en nieuwe installaties nauwkeurig worden gepland – voor Brownfield- en Greenfield-projecten.

Offline-programmering met de digitale tweeling: efficiënt en flexibel

Centraal element van de Engineering Suite is iiQWorks.Sim: met de simulatiesoftware kunnen KUKA robots offline – dus zonder toegang tot een echte robot – worden geprogrammeerd. Een digitale tweeling maakt een realiteitsgetrouwe simulatie van de toekomstige toepassing mogelijk. Dit vereenvoudigt de planning, het ontwerp en de optimalisatie van de robotcel aanzienlijk. Tegelijkertijd behouden gebruikers in alle fasen de volledige controle over het proces.
Focus op gebruikers: geoptimaliseerde robotsimulatie dankzij digitale tweeling.
De Engineering Suite iiQWorks brengt allerlei voordelen met zich mee. Zo garandeert hij ten eerste snelle en veilige planningsprocessen, waarbij alle belangrijke stappen van de digitale Customer Journey centraal in iiQWorks worden afgebeeld: van de eerste informatie via de configuratie tot aan het onderhoud van de eigen automatiseringsoplossing. Dankzij de digitale tweeling kunnen robotprogramma's en lay-outs van cellen bovendien vooraf op praktische bruikbaarheid, cyclustijden en processtabiliteit worden gecontroleerd. Op deze manier helpt iiQWorks producten beduidend sneller op de markt te brengen en concurrenten daarmee een beslissende stap vooruit te zijn. 

Flexibele software-architectuur voor exact passende schaal

Maar bovenal overtuigt iiQWorks met een flexibele software-architectuur: de simulatiesoftware iiQWorks.Sim biedt een modulair blokkendoosprincipe dat precies kan worden toegesneden op specifieke eisen, van de gratis Basic-variant tot uitgebreide add-ons in de Advanced-versie. Gebruikers betalen hierbij alleen voor de functies die ze echt nodig hebben. Afhankelijk van de huidige en toekomstige vereisten kunnen nieuwe modules eenvoudig worden toegevoegd, zonder de bestaande set-up fundamenteel te hoeven wijzigen.
iiQWorks doorbreekt de muren tussen de productiestappen en maakt het gebruik van robots zo eenvoudiger dan ooit.
Met iiQWorks wordt digitalisering in de productie praktijkgericht omgezet – van de eerste configuratie via de planningsfase tot aan de virtuele inbedrijfstelling en daarna. Zo biedt KUKA vanaf nu een aantrekkelijke oplossing voor allerhande bedrijven om hun productieprocessen efficiënter en toekomstbestendig in te richten.
 

Meer informatie over iiQWorks

Leer alle voordelen en technische functies van de software kennen.