Vyberte si svou polohu:

Místo

Pokročilá platforma iiQWorks pro digitální výrobu budoucnosti

Centrální softwarová platforma iiQWorks pokrývá celý automatizační proces a umožňuje konzistentní výměnu dat ve všech fázích plánování a výroby. Použití robotů je díky digitálnímu dvojčeti jednodušší a rychlejší než kdy dříve. Offline programování a virtuální uvedení do provozu přinášejí inovativní automatizační řešení v souladu s principy Průmyslu 4.0.

28. dubna 2025


iiQWorks Engineering Suite propojuje různé výrobní kroky a činí nasazení robotů snadnější než kdy dříve – a to jak pro programátory, techniky při spuštění, obchodní inženýry, tak i projektové manažery. V kombinaci s novým operačním systémem KUKA iiQKA.OS2 OS2 umožňuje iiQWorks vytvořit kompletní digitální dvojče robotického systému KUKA.  Díky tomu lze například provádět studie proveditelnosti, rozšiřovat stávající provozy a plánovat nové s vysokou přesností pro modernizaci starších závodů (brownfield), tak i pro nová výrobní zařízení (greenfield).

Offline programování s digitálním dvojčetem: efektivní a flexibilní

Klíčovým prvkem Engineering Suite je iiQWorks.Sim: díky tomuto simulačnímu softwaru lze programovat roboty KUKA offline - tedy bez přístupu k reálnému robotu. Digitální dvojče poskytuje realistickou simulaci budoucí aplikace, což výrazně usnadňuje proces plánování, návrhu a optimalizace robotické buňky. Uživatelé si zároveň zachovávají plnou kontrolu nad procesem ve všech fázích výroby.
Uživatelé ve středu pozornosti: Optimalizovaná simulace robota díky digitálnímu dvojčeti.
iiQWorks Engineering Suite nabízí mnoho výhod. Především zajišťuje rychlé a spolehlivé plánování tím, že centralizuje všechny klíčové kroky digitální cesty zákazníka: od prvotních informací přes konfiguraci až po údržbu automatizačního řešení. Díky digitálnímu dvojčeti lze robotické programy a rozvržení buněk předem ověřit z hlediska jejich praktičnosti, doby cyklů a stability procesů. Tímto způsobem pomáhá iiQWorks uvádět produkty na trh mnohem rychleji a poskytuje firmám klíčovou konkurenční výhodu.

Flexibilní softwarová architektura pro přizpůsobení na míru

iiQWorks zaujme především svou flexibilní softwarovou architekturou: Simulační software iiQWorks.Sim nabízí modulární systém, který lze přesně přizpůsobit individuálním požadavkům – od bezplatné základní verze až po rozšířené doplňky v pokročilé verzi. Uživatelé platí pouze za funkce, které skutečně potřebují. V závislosti na aktuálních a budoucích požadavcích lze snadno přidávat nové moduly, aniž by bylo nutné zásadně měnit stávající nastavení.
iiQWorks propojuje jednotlivé výrobní kroky – používání robotů je tak snazší než kdy předtím.
Díky iiQWorks je digitalizace ve výrobě implementována praktickým způsobem– od počáteční konfigurace přes plánování až po virtuální spuštění a další fáze. KUKA nyní nabízí atraktivní řešení pro firmy nejrůznějších odvětví, které chtějí své výrobní procesy ještě udržitelnější a efektivnější.

Další informace o iiQWorks

Seznamte se se všemi výhodami a technickými funkcemi softwaru.