Seleccione tu localización:

Ubicación

Engineering Suite todo en uno para la fabricación digital al siguiente nivel

La plataforma de software central iiQWorks cubre el proceso de automatización completo y permite el intercambio de datos continuo entre todas las fases de planificación y producción. Gracias al gemelo digital el uso de robots es más fácil y rápido que nunca. La programación offline y la puesta en servicio virtual ofrecen soluciones de automatización innovadoras en el contexto de la Industria 4.0.

28 de abril de 2025


La Engineering Suite iiQWorks rompe las barreras entre los diferentes pasos de producción y hace que el uso de robots sea más fácil que nunca, tanto para programadores como para técnicos de puesta en servicio, ingenieros de ventas y jefes de proyecto. En combinación con el nuevo sistema operativo de KUKA iiQKA.OS2, iiQWorks permite crear un gemelo digital completo del sistema de robot KUKA correspondiente. De este modo, por ejemplo, realizar estudios de viabilidad, ampliar instalaciones existentes y planificar nuevas instalaciones con gran precisión, tanto para proyectos industriales como proyectos recirculares.

Programación offline con el gemelo digital: eficiente y flexible

El elemento central de la Engineering Suite es iiQWorks.Sim: Con el software de simulación, los robots KUKA pueden programarse offline, es decir, sin acceso a un robot real. Un gemelo digital proporciona una simulación realista de la futura aplicación. Esto simplifica considerablemente la planificación, el diseño y la optimización de la célula de robotizada. Al mismo tiempo, los usuarios conservan el control total del proceso en todas sus fases.
Foco en los usuarios: Simulación optimizada de robots gracias al gemelo digital.
iiQWorks Engineering Suite ofrece varias ventajas. En primer lugar, garantiza procesos de planificación rápidos y fiables mediante la asignación centralizada en iiQWorks de todos los pasos clave del recorrido digital del cliente: desde la información inicial hasta la configuración y el mantenimiento de la solución de automatización propia de la empresa. Gracias al gemelo digital, los programas de robots y la disposición de celdas también pueden comprobarse de antemano en cuanto a idoneidad práctica, tiempos de ciclo y estabilidad del proceso. De este modo, iiQWorks ayuda a acelerar el proceso de venta y, por lo tanto, a mantenerse un paso por delante de la competencia. 

Arquitectura de software flexible para una escala personalizada

Sin embargo, la característica más impresionante de iiQWorks es su arquitectura de software flexible: El software de simulación iiQWorks.Sim ofrece un sistema modular que puede adaptarse con precisión a las necesidades individuales, desde la versión básica gratuita hasta los complementos de la versión avanzada. Los usuarios sólo pagan por las funciones que realmente necesitan. Es fácil añadir nuevos módulos en función de las necesidades actuales y futuras sin tener que cambiar fundamentalmente la configuración existente.
iiQWorks rompe los silos entre los pasos de producción, facilitando más que nunca el uso de robots.
Con iiQWorks, la digitalización en la producción se implementa de forma práctica: desde la configuración inicial, pasando por la fase de planificación, hasta la puesta en marcha virtual y más allá. KUKA ofrece ahora a empresas de todo tipo una solución atractiva para hacer sus procesos de producción más eficientes y preparados para el futuro.
 

Más información sobre iiQWorks

Descubra todas las ventajas y funciones técnicas del software.