차세대 디지털 제조를 위한 올인원 Engineering Suite
중앙 소프트웨어 플랫폼 iiQWorks는 전체 자동화 프로세스를 포괄하며 모든 계획 및 생산 단계 사이에서 일관된 데이터 교환을 가능하게 합니다. 디지털 트윈 덕분에 로봇을 사용하는 것이 그 어느 때보다 더 쉽고 빨라졌습니다. 오프라인 프로그래밍과 가상 시운전은 인더스트리 4.0의 맥락에서 혁신적인 자동화 솔루션을 제공합니다.
2025년 4월 28일
iiQWorks Engineering Suite는 다양한 생산 단계 사이에서의 고립을 해소하고 프로그래머, 시운전 엔지니어, 영업 엔지니어, 프로젝트 관리자 모두에게 그 어느 때보다 더 쉽게 로봇 사용을 가능하게 합니다. 새로운 KUKA 운영 체제 iiQKA.OS2 와 함께 iiQWorks를 사용하면 해당 KUKA 로봇 시스템의 완전한 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. 이런 방식으로 예를 들어, 타당성 조사를 수행하고, 기존 공장을 확장하고, 새로운 공장을 정확하게 계획할 수 있습니다. 이는 브라운필드와 그린필드 프로젝트 모두에 해당합니다.
디지털 트윈을 활용한 오프라인 프로그래밍: 효율적이고 유연함
Engineering Suite의 핵심 요소는 iiQWorks.Sim입니다: 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하면 KUKA 로봇을 오프라인으로 프로그래밍할 수 있습니다. 즉 실제 로봇에 접근하지 않고도 프로그래밍할 수 있습니다. 디지털 트윈을 사용하면 미래 애플리케이션의 현실적인 시뮬레이션이 가능합니다. 이를 통해 로봇 셀의 계획, 설계 및 최적화가 현저하게 간소화됩니다. 동시에 사용자는 모든 단계에서 프로세스를 완전하게 컨트롤할 수 있습니다.

Engineering Suite iiQWorks는 다양한 장점을 제공합니다. 이런 방식으로 iiQWorks에서 디지털 고객 여정의 모든 중요 단계를 중앙에서 매핑하여 빠르고 안전한 계획 프로세스를 보장합니다. 초기 정보부터 구성, 회사의 자체 자동화 솔루션 유지 관리까지 모두 포함됩니다. 디지털 트윈 덕분에 로봇 프로그램과 셀 레이아웃도 사전에 점검하여 실제적 적합성, 사이클 타임 및 공정 안정성을 확인할 수 있습니다. 이런 방식으로 iiQWorks는 제품을 더 빠르게 시장에 출시하는 데 도움을 주어 경쟁에서 한 단계 앞서나갈 수 있습니다.
정확한 확장을 위한 유연한 소프트웨어 아키텍처
무엇보다도 iiQWorks는 유연한 소프트웨어 아키텍처로 인상적입니다: 시뮬레이션 소프트웨어 iiQWorks.Sim은 모듈식 구성 키트 원리를 제공하며, 이는 개별 요구 사항에 맞게 정확하게 확장할 수 있습니다. 무료 기본 버전부터 고급 버전의 확장형 부가 기능을 제공됩니다. 사용자는 실제로 필요한 기능에 대해서만 비용을 지불합니다. 현재 및 미래의 요구 사항에 따라 기존 설정을 근본적으로 변경하지 않고도 새로운 모듈을 쉽게 추가할 수 있습니다.

iiQWorks를 사용하면 제조의 디지털화가 초기 구성부터 계획 단계를 거쳐 가상 시운전 및 그 이후까지 실용적인 방식으로 구현됩니다. KUKA는 이제 모든 종류의 회사에 생산 프로세스를 더욱 효율적이고 미래 지향적으로 만들 수 있는 매력적인 솔루션을 제공합니다.