Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

All-in-one-Engineering-Suite do produkcji cyfrowej na wyższym poziomie

Centralna platforma oprogramowania iiQWorks wspiera cały proces automatyzacji i umożliwia ciągłą wymianę danych pomiędzy wszystkimi etapami planowania i produkcji. Dzięki kopii cyfrowej korzystanie z robotów jest łatwiejsze i szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. Programowanie offline i wirtualne uruchamianie to innowacyjne rozwiązania automatyzacyjne w kontekście Industrie 4.0.

28 kwietnia 2025


Engineering Suite iiQWorks przełamuje bariery pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji i sprawia, że korzystanie z robotów jeszcze nigdy nie było tak proste – dla programistów, techników odpowiedzialnych za rozruch, inżynierów sprzedaży lub menedżerów projektów. iiQWorks – w połączeniu z nowym systemem operacyjnym KUKA iiQKA.OS2 – umożliwia utworzenie kompletnej kopii cyfrowej systemu robota KUKA. Dzięki temu można np. przeprowadzać studia wykonalności, rozbudowywać istniejące instalacje i precyzyjnie zaplanować nowe instalacje – dla projektów Brownfield i Greenfield.

Programowanie offline z kopią cyfrową: wydajne i elastyczne

Centralnym elementem Engineering Suite jest iiQWorks.Sim: Za pomocą oprogramowania do symulacji można programować roboty KUKA offline – a więc bez dostępu do prawdziwego robota. Kopia cyfrowa umożliwia realistyczną symulację przyszłego zastosowania. Znacznie ułatwiaplanowanie, tworzenie koncepcji i optymalizację modułu robota. Jednocześnie użytkownicy na wszystkich etapach zachowują pełną kontrolę nad procesem.
Koncentracja na użytkowniku: Zoptymalizowana symulacja robota dzięki kopii cyfrowej.
Engineering Suite iiQWorks ma wiele zalet. Gwarantuje ono szybkie i bezpieczne procesy planowania, przedstawiając wszystkie najważniejsze etapy cyfrowego Customer Journey w iiQWorks: od pierwszej informacji, poprzez konfigurację, aż po utrzymanie własnego rozwiązania automatyzacyjnego. Dzięki kopii cyfrowej programy robotów i układy modułów można sprawdzić wcześniej pod kątem praktyczności, czasów cykli i stabilności procesów. W ten sposób iiQWorks pomaga w znacznie szybszym wprowadzaniu produktów na rynek i wyprzedzaniu konkurentów o ten decydujący krok. 

Elastyczna architektura oprogramowania dla dokładnego skalowania

Ale przede wszystkim iiQWorks wyróżnia się elastyczną architekturą oprogramowania: Oprogramowanie do symulacji iiQWorks.Sim ma budowę modułową, dzięki czemu można je dokładnie dopasować do indywidualnych wymagań – od bezpłatnej wersji Basic po rozszerzone dodatki do wersji Advanced. Użytkownicy płacą tylko za te funkcje, których faktycznie potrzebują. W zależności od aktualnych i przyszłych wymagań można łatwo dodać nowe moduły bez konieczności zasadniczej zmiany istniejącej konfiguracji.
iiQWorks przełamuje bariery pomiędzy poszczególnymi etapami produkcji – i sprawia, że korzystanie z robotów jeszcze nigdy nie było tak proste.
iiQWorks umożliwia praktyczną digitalizację produkcji – od pierwszej konfiguracji, poprzez fazę planowania, aż po wirtualne uruchamianie i nie tylko. Dzięki temu firma KUKA już teraz oferuje atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorstw, które umożliwia wydajniejsze i przyszłościowe kształtowanie procesów produkcyjnych.
 

Więcej informacji o iiQWorks

Poznaj wszystkie zalety i funkcje techniczne oprogramowania.