Välj din plats:

Plats

En komplett utvecklingsmiljö för digital produktion

Vår centrala programvaruplattform iiQWorks hanterar hela automationsprocessen och möjliggör ett universellt datautbyte mellan alla planerings- och produktionssteg. Att använda robotar har blivit enklare och snabbare än någonsin tidigare tack vare den digitala tvillingen. Offlineprogrammering och virtuell idrifttagning erbjuder innovativa automationslösningar inom ramen för Industrie 4.0.

den 28 april 2025


Vår engineering-svit iiQWorks tar bort de vattentäta skotten mellan olika produktionssteg och gör det enklare än någonsin att använda robotar – både för programmerare, idrifttagare, säljingenjörer och projektledare. Samspelet mellan KUKA:s nya operativsystem iiQKA.OS2 och iiQWorks-sviten gör det möjligt att skapa en komplett digital tvilling av ditt KUKA-robotsystem. Detta möjliggör genomförbarhetsstudier, expansion av befintliga anläggningar samt noggrann planering av nya anläggningar – både i Brownfield- och Greenfield-projekt.

Offlineprogrammering med en digital tvilling: effektivt och flexibelt

Den centrala delen av engineering-sviten är iiQWorks.Sim: Med vår simuleringsprogramvara kan du programmera dina KUKA-robotar offline, d.v.s. utan tillgång till en riktig robot. Tack vare den digitala tvillingen går det att genomföra realistiska simuleringar av din planerade applikation. Detta förenklar avsevärt planering, design och optimering av din robotcell. Samtidigt behåller användaren full kontroll över processen i alla faser.
Med användaren i fokus: Optimerad robotsimulering tack vare digital tvilling.
Vår engineering-svit iiQWorks erbjuder många fördelar. Den är en garant för snabba och säkra planeringsprocesser genom att alla viktiga steg i din digitala kundresa avbildas centralt i iiQWorks: från inledande information till konfiguration och underhåll av den egna automationslösningen. Tack vare den digitala tvillingen kan du redan i förväg kontrollera dina robotprogram och cellayouter avseende deras praktiska genomförbarhet, cykeltider och processtabilitet. iiQWorks hjälper dig att få ut produkter mycket snabbare på marknaden och ligga ett avgörande steg före konkurrenterna. 

Flexibel programvaruarkitektur som går att skala upp efter dina behov

Framför allt imponerar dock iiQWorks med sin flexibla programvaruarkitektur: Vår simuleringsprogramvara iiQWorks.Sim är uppbyggd i moduler och kan skalas exakt efter kundens krav. Vi erbjuder dels en kostnadsfri Basic-variant och så en Advanced-version där olika tillägg kan väljas. Användarna betalar endast för de funktioner som de faktiskt behöver. Beroende på nuvarande och framtida krav kan nya moduler enkelt läggas till utan att den befintliga konfigurationen behöver ändras i grunden.
iiQWorks tar bort de vattentäta skotten mellan olika produktionssteg och gör det enklare än någonsin att använda robotar.
Med iiQWorks kan du digitalisera din produktion med nära praktisk koppling – från planeringsfasen och den första konfigurationen till den virtuella idrifttagningen och vidare. KUKA erbjuder nu en attraktiv lösning för företag inom vitt skilda branscher som vill skapa mer effektiva och framtidssäkra produktionsprocesser.
 

Läs mer om iiQWorks

Läs mer om alla fördelar och tekniska funktioner programvaran erbjuder.