自分の現在地を選択してください:

場所

次世代デジタル製造のためのオールインワンエンジニアリングスイート

ソフトウェアプラットフォームiiQWorksは、自動化プロセスをカバーし、すべてのプランニングと生産ステップ間のデータ交換を可能にします。デジタルツインにより、ロボットの使用がこれまで以上に簡単かつ迅速になります。オフラインプログラミングとバーチャルスタートアップは、インダストリー4.0に則した革新的な自動化ソリューションを提供します。

2025年4月28日


エンジニアリング スイートiiQWorksは、プログラマー、スタートアップエンジニア、セールスエンジニア、プロジェクトマネージャーを問わず、さまざまな生産プロセス間のサイロ化を解消し、ロボットの使用をこれまで以上に容易にします。新しいKUKAオペレーティングシステムiiQKA.OS2との組み合わせにより、iiQWorksはKUKAロボットシステムの完全なデジタルツインを作成することができます。これにより、例えば、実現可能性調査 の実施、存システムの拡張、新規システムの正確なプランニングが、ブラウンフィールドプロジェクトでもグリーンフィールドプロジェクトでも可能です。

デジタルツインによるオフラインプログラミング: 効率的かつフレキシブル

エンジニアリングスイートの中心的な要素は、iiQWorks.Simです。このシミュレーションソフトウェアにより、KUKAロボットをオフラインでシミュレーションすることができます。つまり、実際のロボットにアクセスしなくてもシミュレーションが可能です。デジタルツインにより、今後のアプリケーションをリアルにシミュレーションすることができます。これにより、ロボットセルのプランニング設計最適化が大幅に簡素化されます。同時に、ユーザーはすべてのフェーズでプロセスを完全にコントロールすることができます。
ユーザー重視:デジタルツインによる最適化されたロボットシミュレーション。
エンジニアリング スイートiiQWorksには、さまざまな利点があります。まず、初期情報から企業独自の自動化ソリューションの構成とメンテナンスまで、デジタルカスタマージャーニーのすべての重要なステップをiiQWorksで一元的にマッピングすることにより、迅速かつ信頼性の高いプランニングプロセスが保証されます。デジタルツインのおかげで、ロボットプログラムとセルレイアウトは、実用的な適合性サイクルタイムプロセスの安定性を事前にチェックすることもできます。このように、iiQWorksは製品をより早く市場に投入し、競合他社を一歩リードすることに貢献します。 

カスタマイズされたスケーリングのための柔軟なソフトウェアアーキテクチャ

しかし何よりも、iiQWorksはその柔軟なソフトウェアアーキテクチャが印象的です。シミュレーションソフトウェアiiQWorks.Simは、無料のベーシックバージョンからアドバンスバージョンの拡張アドオンまで、個々の要件に合わせて正確に拡張できるモジュール式構築キットの原理を採用しています。ユーザーは、実際に必要な機能に対してのみ料金を支払います。現在および今後の要件に応じて、既存のセットアップを根本的に変更することなく、新しいモジュールを簡単に追加することができます。
iiQWorksは、生産プロセス間のサイロ化を解消し、これまで以上にロボットの使用を容易にします。
iiQWorksにより、生産におけるデジタル化は、初期設定からプランニング段階、バーチャルスタートアップ、そしてそれ以降に至るまで、実践的な方法で実施されます。その結果、KUKAはあらゆるタイプの企業に対して、生産プロセスをより 効率的 将来性のある ものにするための魅力的なソリューションを提供できるようになりました。
 

iiQWorksに関する詳細情報

ソフトウェアのすべての利点と技術的機能をご体験ください。