KUKA.AppTech는 시운전 시간을 단축합니다.
로봇은 소프트웨어 명령을 통해 사전에 학습이 된 것만 수행할 수 있습니다. 이러한 학습 시간을 소프트웨어 KUKA.AppTech를 이용해 단축할 수 있습니다. 프로그래밍 개념은 사전에 이미 정의된 구조 및 프로그램 시퀀스로 구성되는 모듈식 원리에 기반합니다. 이에 의지한다면, 심오한 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 이러한 방식으로 초보자도 로봇 공학 및 자동화에 쉽게 접근할 수 있습니다. 모듈라 프로그래밍을 통해 기록적인 시간 안에 로봇을 가동시킬 수 있습니다. KUKA.AppTech 없이 구현하는 일반적인 경우와 비교해 최대 30%까지 시간을 절약할 수 있습니다.
라이브러리를 이용하면 대규모 시스템에서도 프로그래밍이 수월해집니다.
산업용 로봇과 프로그램 가능 논리 제어 장치(PLC)를 잇는 연결 고리로서 기술 패키지 KUKA.AppTech에 프로그램 라이브러리가 포함되며, 이를 이용해 통합자 및 고급 프로그래머가 복잡한 애플리케이션을 구조화 및 표준화하여 구현할 수 있습니다. 모듈은 원하는 대로 확장 및 개조할 수 있습니다. 라이브러리에 저장된 동작 루틴 및 시퀀스는 핸들링, 용접, 접착 또는 측정이든 상관없이 프로그래밍을 최소한으로 줄입니다. KUKA.AppTech는 프로그램 구조 및 동작 시퀀스를 매번 새로 프로그래밍하지 않아도 되며 간단히 재사용할 수 있으므로 효율성을 높입니다. 시간 절약을 통해 고객별 맞춤 적용 및 최적화에 더 많은 기회를 할애할 수 이습니다.
KUKA.AppTech: 애플리케이션 및 기본 모듈
개발 패키지 KUKA.AppTech에는 로봇 프로그래밍 시 사용할 수 있는 다양한 모듈이 있습니다. 기본 모듈은 이미 프로그래밍이 완료되어 있으며 그냥 클릭만 하여 로봇에 추가할 수 있습니다. 애플리케이션 모듈은 필요에 따라 설치되며 개별 요구 사항에 맞게 조정됩니다. 이때 사용자는 예를 들어 다음 모듈의 이점을 활용할 수 있습니다.