Scegli la tua località:

Posizione

Alta velocità con il nuovo robot delta di KUKA per una produttività ancora maggiore

Tutto sotto controllo: Il KR 3 D1200, l'ultimo modello dei robot delta di KUKA, dimostra le sue capacità, tra l'altro, nel pick-and-place di prodotti alimentari e trasporta fino a 6 kg. E lo fa ad alta velocità.

29 novembre 2022


La gamma di prodotti KUKA Hygienic Oil (HO) si amplia: con il nuovo KR 3 D1200, diverse operazioni di pick-and-place vengono eseguite a velocità elevate finora irraggiungibili. Ora è in grado di movimentare fino a 6 kg di alimenti, medicinali o parti elettroniche con la massima precisione.

Ampia area di lavoro, ingombro ridotto

Sebbene il KR 3 D1200 abbia una capacità di carico nominale di 3 kg, è progettato per carichi fino a 6 kg. Questo lo rende uno dei robot delta più performanti sul mercato. L'ingombro ridotto, con un diametro di 350 millimetri, rende il montaggio a soffitto poco ingombrante ed efficiente. Il robot ha uno sbraccio di 1.200 millimetri e un campo di lavoro verticale di 350 millimetri. Con una ripetibilità di posizionamento di +/- 0,1 millimetri e una ripetibilità angolare di +/- 0,2°, il KR 3 D1200 lavora in modo molto preciso.

Robot ad alta velocità per un grado di automazione ancora più elevato

Il nuovo robot Delta convince per la sua velocità senza precedenti: nel breve ciclo Adept e con un carico di 1 kg, il tempo di ciclo è inferiore a 0,32 secondi. Per evitare i tempi di inattività, il nuovo e sofisticato robot Delta è stato progettato per ridurre in modo sensibile le esigenze di manutenzione. Ingranaggi incapsulati con lubrificazione a vita e giunti sferici autolubrificanti garantiscono che il robot sia sempre performante. Il fatto che sia realizzato principalmente in fibra di carbonio lo rende particolarmente leggero e resistente. Di conseguenza, permette di ridurre i costi di manutenzione e garantisce la massima produttività.

Il nuovo KR DELTA esegue operazioni di pick-and-place con la massima affidabilità e rapidità. 

Robot industriale nella versione Hygienic Machine

Il nuovo robot KUKA DELTA presenta ulteriori vantaggi nella manipolazione di prodotti alimentari o farmaceutici: di serie utilizza lubrificanti di grado alimentare H1, che lo rendono adatto alla manipolazione di alimenti confezionati. Questo robot si trova è particolarmente adatto per i prodotti secchi e confezionati come cioccolato, pane o dolci. Per il contatto diretto con gli alimenti crudi, ovvero l'area secondaria di questo settore, si presta il “fratello maggiore”, il robot Delta KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine) lanciato nel 2021. Anche nelle condizioni più delicate, come ad esempio nella lavorazione diretta di carne o formaggio, la versione HM del KR DELTA garantisce un'igiene eccellente.

Quali benefici offre il KR DELTA per la tua azienda?

Quali applicazioni vuoi delegare? In che modo le nostre soluzioni KR DELTA possono aiutare la tua azienda? Chiedi agli esperti KUKA e approfitta di un’offerta esclusiva per te.

Due varianti dei robot Delta tra cui scegliere

Una combinazione di entrambe le varianti KR DELTA rappresenta un impulso notevole per molte aziende dell'industria alimentare. Rispetto al KR 3 D1200 HM con il suo corpo in acciaio inossidabile, il nuovo robot delta, realizzato quasi completamente in fibra di carbonio, è molto più leggero e quindi più veloce del 30 % circa. Tra i vantaggi vi sono un’area di lavoro cilindrica più ampia e un prezzo più conveniente.
Forti da soli, ancora più forti insieme: i robot Delta di KUKA per applicazioni in molti settori.

Grande flessibilità di utilizzo grazie ai pacchetti software integrati

Chi utilizza diversi robot KR 3 D1200 su un nastro trasportatore ha la necessità di coordinare al meglio i loro movimenti. Oltre alla tecnologia robotica altamente sviluppata, questo risultato viene raggiunto anche con l'aiuto di tre prodotti software KUKA: KUKA.ConveyorTech assicura la sincronizzazione del movimento dei nastri trasportatori. KUKA.VisionTech con telecamera integrata in un alloggiamento IP 67 rileva i prodotti e facilita il controllo qualità. KUKA.PickControl sincronizza i compiti di pick-and-place di diversi robot e consente un imballaggio e un confezionamento più produttivi. L'interazione di queste tre soluzioni software permette un lavoro automatizzato estremamente semplice e comodo.

I nuovi KR 3 D1200 sono ordinabili fin da ora e le prime consegne dei robot sono previste per la fine dell'anno.

Potrebbe anche interessarti