Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Grande vitesse avec le nouveau robot Delta de KUKA pour encore plus de productivité

Tout à portée de main en un clin d’œil : Le KR 3 D1200, le dernier modèle des robots Delta de KUKA, fait ses preuves dans le Pick and Place de produits alimentaires et porte jusqu’à 6 kg. Le tout à grande vitesse.

29 novembre 2022


La gamme KUKA Hygienic Oil (HO) s’élargit : avec le nouveau KR 3 D1200, diverses tâches de Pick and Place sont exécutées à une vitesse inégalée jusqu’à présent. Avec une précision extrême, il déplace désormais jusqu’à 6 kg de produits alimentaires, de médicaments ou de composants électroniques.

Grand espace de travail, peu de place

Le KR 3 D1200 a certes une capacité de charge nominale de 3 kg, mais il est conçu pour des charges allant jusqu’à 6 kg. Il compte ainsi parmi les robots Delta les plus puissants du marché. Grâce à son faible encombrement de 350 millimètres de diamètre, le montage au plafond est peu encombrant et efficace. Le robot a une portée de 1 200 millimètres et une enveloppe d’évolution verticale de 350 millimètres. Avec une répétabilité de position de +/- 0,1 millimètre et une répétabilité des angles de +/- 0,2°, le KR 3 D1200 travaille avec une grande précision.

Des robots à grande vitesse pour encore plus d’automatisation

Le nouveau robot Delta est doté d'une vitesse jusqu’ici inégalée : dans le petit cycle Adept et avec une charge d’un kg, le temps de cycle est inférieur à 0,32 seconde. Afin d’éviter les temps d’arrêt, le nouveau robot Delta, très sophistiqué, a été conçu avec une maintenance particulièrement réduite. Les réducteurs encapsulés avec lubrification à vie et les joints à rotule autolubrifiants contribuent à ce que le robot soit toujours performant. Le fait qu’il soit majoritairement fabriqué en fibre de carbone le rend particulièrement léger et résistant. Il impressionne ainsi par ses coûts d’entretien et de maintenance réduits et sa productivité maximale.

Le nouveau KR DELTA effectue les applications de Pick and Place avec autant de fiabilité que de rapidité. 

Robots industriels en version Hygienic Machine

Le nouveau robot DELTA de KUKA présente d’autres atouts dans la manipulation de produits alimentaires ou pharmaceutiques : il contient en série des lubrifiants H1 appropriés pour l’industrie agro-alimentaire, ce qui le qualifie pour la manipulation de produits alimentaires dans le secteur secondaire. Ce sont surtout les produits secs et emballés comme le chocolat, le pain ou les bonbons qui sont entre de bonnes mains. Pour le contact direct avec les aliments crus, c’est-à-dire le secteur primaire de cette industrie, le « frère aîné », le robot Delta KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine), lancé en 2021, convient parfaitement. Même dans les conditions les plus sensibles, comme c’est le cas par exemple dans le traitement brut de la viande ou du fromage, le KR DELTA en version HM promet une excellente hygiène.

Comment le KR DELTA peut-il vous aider ?

Quelles applications souhaitez-vous déléguer ? Quels sont les domaines dans lesquels les solutions KR DELTA peuvent faire progresser votre entreprise ? Posez vos questions aux experts de KUKA et obtenez votre offre exclusive.

Deux variantes de robots Delta au choix

Une combinaison des deux variantes de KR DELTA peut faire progresser considérablement de nombreuses entreprises du secteur alimentaire. Comparé au KR 3 D1200 HM avec son corps en acier inoxydable, le nouveau robot Delta, composé majoritairement de fibres de carbone, est beaucoup plus léger, ce qui augmente sa vitesse d’un tiers environ. Il se démarque par un espace de travail cylindrique plus grand et un prix plus bas.
Puissants individuellement, encore meilleurs en combinaison : les robots Delta de KUKA pour l’utilisation dans de nombreux secteurs.

Que ce soit Pick ou Place : utilisation flexible grâce aux progiciels intégrés

Lorsqu’on utilise plusieurs robots KR 3 D1200 sur un convoyeur, on souhaite coordonner leurs mouvements de manière optimale. Outre la robotique de pointe, trois logiciels KUKA permettent d’atteindre cet objectif : KUKA.ConveyorTech maintient le mouvement des chaînes de montage en synchronisation. KUKA.VisionTech, avec caméra intégrée dans un logement IP 67, détecte la marchandise et facilite le contrôle de qualité. KUKA.PickControl imbrique les tâches de Pick and Place de différents robots les unes dans les autres et permet un emballage et un conditionnement plus productifs. Grâce à l’interaction de ces trois solutions logicielles, le travail automatisé se déroule avec un maximum de simplicité et de confort.

Le nouveau KR 3 D1200 peut être commandé dès maintenant, les premières livraisons de robots sont prévues pour la fin de l’année.