Kies uw locatie:

Land

Highspeed met de nieuwe Delta-robot van KUKA voor nog meer productiviteit

Alles bliksemsnel grijpklaar: De KR 3 D1200, het nieuwste model van de Delta-robot van KUKA, heeft zich onder andere bewezen in de pick-and-place van levensmiddelen en kan tot 6 kg dragen. En dat met highspeed.

29 november 2022


Het KUKA Hygienic Oil (HO) portfolio breidt uit: de nieuwe KR 3 D1200 voert diverse pick-and-place-taken uit met een tot nu toe onbereikbare snelheid. Met uiterste precisie beweegt hij nu tot 6 kg voedingsmiddelen, medicijnen of elektronische onderdelen.

Grote werkruimte, weinig plaats

De KR 3 D1200 heeft weliswaar een nominale payload van 3 kg, maar is gedimensioneerd voor payloads tot 6 kg. Daarmee behoort hij tot de sterkste Delta-robot op de markt. Door de kleine footprint met een diameter van 350 millimeter is de montage aan het plafond ruimtebesparend en efficiënt ontworpen. De robot heeft een reikwijdte van 1.200 millimeter en een verticaal werkbereik van 350 millimeter. Met een positieherhalingsnauwkeurigheid van +/- 0,1 millimeter en een hoekherhalingsnauwkeurigheid van +/- 0,2° werkt de KR 3 D1200 zeer precies.

Highspeed robot voor nog meer automatisering

De nieuwe Delta robot overtuigt met zijn tot nu toe onbereikbare snelheid: In de kleine adept-cyclus en met een payload van 1kg bedraagt de cyclustijd minder dan 0,32 seconden. Om stilstandtijden te voorkomen, werd de nieuwe, hoog ontwikkelde Delta-robot bijzonder onderhoudsarm geconstrueerd. Ingekapselde tandwielen met permanente smering en zelfsmerende kogelgewrichten, zorgen ervoor dat de robot steeds kan presteren. Het feit dat hij hoofdzakelijk gemaakt is uit koolstofvezel maakt hem bijzonder licht en robuust. Hierdoor overtuigt hij met lage onderhouds-en verzorgingskosten en een maximale productiviteit.

De KR DELTA neemt zonder problemen pick and place taken over. 

Industriële robot in Hygienic Machine-uitvoering

Bij de handling van voedingsmiddelen of farmaceutische producten toont de nieuwe KUKA DELTA robot nog andere sterke punten: Hij bevat standaard voedselveilige H1-smeermiddelen, waardoor hij gekwalificeerd is voor de verwerking van levensmiddelen in de secundaire sector. Vooral droge, verpakte producten zoals chocolade, brood of snoep zijn bij hem in goede handen. Voor direct contact met rauwe levensmiddelen, dus de primaire sector van deze industrie, is de "oudere broer", de in 2021 geïntroduceerde Delta-robot KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine), geschikt. Zelfs in de meest gevoelige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij de rauwe verwerking van vlees of kaas, verzekert de KR DELTA in de HM-uitvoering een uitstekende hygiëne.

Hoe kan de KR DELTA u helpen?

Welke toepassingen wilt u delegeren? Waar kunnen onze KR DELTA-oplossingen uw bedrijf vooruithelpen? Vraag het aan onze KUKA-experts en ontvang uw exclusieve offerte.

Keuze uit twee varianten van de Delta robot

Een combinatie van beide KR DELTA-varianten kan vele bedrijven in de voedingsindustrie aanzienlijk vooruithelpen. In vergelijking met de KR 3 D1200 HM met zijn roestvrijstalen behuizing is de nieuwe Delta-robot grotendeels uit koolstofvezel gemaakt, waardoor hij aanzienlijk lichter is en dus ook ongeveer een derde sneller. Hij inspireert met een grotere cilindervormige werkruimte en een lagere prijs.
Op zichzelf sterk, in combinatie nog beter: de Delta-robots van KUKA voor toepassing in vele sectoren.

Pick of place: flexibel inzetbaar dankzij geïntegreerde softwarepakketten

Wie meerdere KR 3 D1200-robots op een transportband gebruikt, wil hun bewegingen optimaal coördineren. Dat lukt naast de hoogontwikkelde robottechniek ook met behulp van drie softwareproducten van KUKA: KUKA.ConveyorTech houdt de beweging van de lopende band synchroon. KUKA.VisionTech met geïntegreerde camera in IP 67-behuizing herkent de goederen en vergemakkelijkt de kwaliteitscontrole. KUKA.PickControl koppelt de pick-and-place-taken van verschillende robots aan elkaar en maakt productiever verpakken mogelijk. In combinatie met deze drie softwareoplossingen loopt het geautomatiseerde werk optimaal ongecompliceerd en comfortabel.

De nieuwe KR 3 D1200 kan nu worden besteld, de eerste leveringen van de robots zijn voorzien voor het einde van het jaar.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in