Daha fazla verimlilik için KUKA'nın yeni Delta robotu ile yüksek hız
Şimşek hızıyla her şey kontrol altında: KUKA'nın Delta robotlarının en son modeli olan KR 3 D1200, diğer özelliklerinin yanı sıra, gıda ürünlerini alma ve yerleştirme alanında kendini kanıtlamıştır ve 6 kiloya kadar olan yükleri taşıyabilir. Bunu da yüksek hızda yapar.
29 Kasım 2022
Geniş çalışma alanı, az yer
Daha da fazla otomasyon için yüksek hızlı robotlar
Yeni Delta robotu şimdiye kadar ulaşılamamış hızıyla çok etkileyicidir: Küçük Adept döngüsünde ve 1 kg'lık bir yük ile döngü süresi 0,32 saniyeden azdır. Yeni ve son derece gelişmiş Delta robotu, kesintileri önlemek için özellikle az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır. Ömür boyu yağlama özelliğine sahip kapsüllü dişliler ve kendi kendini yağlayan bilyeli mafsallar, robotun her zaman çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Karbon fiberden yapılmış olması robotun özellikle hafif ve dayanıklı olmasını sağlar. Sonuç olarak robot, daha düşük bakım maliyetleri ve maksimum verimliliği ile etkileyicidir.

Hygienic Machine modelinde endüstriyel robotlar
Yeni KUKA DELTA robotu, gıdaların veya ilaçların taşınması söz konusu olduğunda farklı güçlerini sergiliyor: Standart olarak gıdaya uygun H1 yağlayıcılar içerir, bu da onu ikincil alandaki gıda işlemleri için uygun hale getirir. Özellikle çikolata, ekmek veya şekerleme gibi kuru ve paketlenmiş ürünler onunla emin ellerde. 2021 yılında tanıtılan KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine) delta robotu, tabiri caizse “ağabey”, bu sektörün birincil alanı olan çiğ gıda ile doğrudan temas için uygundur. Et veya peynirin ham işlenmesi gibi en hassas koşullarda bile KR DELTA'nın HM modeli mükemmel hijyen vadediyor.
Aralarından seçim yapabileceğiniz iki Delta robotu çeşidi

Al veya yerleştir: Entegre yazılım paketleri sayesinde esnek kullanım
Bir konveyör bandında birden fazla KR 3 D1200 robotu kullanıyorsanız, hareketlerini en uygun şekilde koordine etmek istersiniz. Bu, son derece gelişmiş robot teknolojisine ek olarak, üç KUKA yazılım ürününün yardımıyla da mümkündür: KUKA.ConveyorTech konveyör bantlarının hareketinin senkronize olmasını sağlar. KUKA.VisionTech IP 67 muhafaza içindeki entegre kamera ile malları tanır ve kalite kontrolünü kolaylaştırır. KUKA.PickControl farklı robotların alma ve yerleştirme görevlerini birleştirir ve daha verimli paketleme ve ambalajlama sağlar. Bu üç yazılım çözümü birlikte çalıştığında, otomatik çalışma mümkün olduğu kadar kolay ve rahat olur.
Yeni KR 3 D1200 şimdi sipariş edilebilir, robotların ilk teslimatlarının yıl sonunda yapılması planlanıyor.