Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wysoka prędkość nowego robota Delta firmy KUKA zapewnia jeszcze większą produktywność

Wszystko pod kontrolą w mgnieniu oka: KR 3 D1200, czyli najnowszy model robota Delta firmy KUKA, sprawdza się m.in. w zadaniach Pick & Place dotyczących artykułów spożywczych, a przy tym oferuje udźwig do 6 kg. I to przy wysokiej prędkości.

29 listopada 2022


Do portfolio KUKA Hygienic Oil (HO) właśnie dołączył nowy model: Z pomocą nowego KR 3 D1200 można wykonywać różne zadania Pick & Place z nieosiągalnymi do tej pory prędkościami. Z najwyższą precyzją manipuluje on artykułami spożywczymi, lekami lub częściami elektronicznym o masie, aż do 6 kg.

Duży zakres roboczy przy kompaktowych wymiarach

Mimo że nominalny udźwig KR 3 D1200 wynosi 3 kg, jest on przystosowany do obciążeń wynoszących maks. 6 kg. Dzięki temu należy do najmocniejszych robotów Delta na rynku. Kompaktowa podstawa o średnicy 350 milimetrów sprawia, że montaż na suficie zajmuje mało miejsca i przebiega bardzo sprawnie. Robot ma zasięg 1200 milimetrów i pionowy zakres roboczy 350 milimetrów. Dzięki dokładności powtarzania pozycji +/- 0,1 mm i dokładności powtarzania kąta +/- 0,2° model KR 3 D1200 pracuje bardzo precyzyjnie.

Roboty Highspeed umożliwiają jeszcze większą automatyzację

Nowy robot Delta imponuje niespotykaną dotąd szybkością: Czas cyklu w małym cyklu Adept i przy obciążeniu 1 kg wynosi mniej niż 0,32 sekundy. Nowy, zaawansowany technicznie robot Delta został zaprojektowany tak, aby nie wymagał szczególnej konserwacji, co pozwala uniknąć przestojów. Hermetycznie zamknięta przekładnia ze smarowaniem na cały okres eksploatacji oraz przeguby kulowe, które same się smarują, przyczyniają się do bezawaryjnej pracy robota. Poza tym jest on wyjątkowo lekki i wytrzymały, ponieważ w większości został wykonany z włókna węglowego. Dlatego przekonuje niższymi kosztami pielęgnacji i konserwacji oraz maksymalną produktywnością.

Nowy robot KR DELTA wykonuje zadania typu Pick & Place nie tylko niezawodnie, ale też szybko. 

Robot przemysłowy do kontaktu z żywnością

Nowy robot KUKA DELTA HO idealnie nadaje się do obsługi artykułów spożywczych lub farmaceutycznych: Jest on wyposażony seryjnie w smary H1, przeznaczone do kontaktu z żywnością, co kwalifikuje go do obsługi artykułów spożywczych w sektorze wtórnym. Doskonale radzi sobie zwłaszcza z suchymi, zapakowanymi produktami, takimi jak czekolada, chleb czy słodycze. Do bezpośredniego kontaktu z surową żywnością, czyli sektora pierwotnego, nadaje się jego „starszy brat”, czyli robot Delta KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine), który został wprowadzony na rynek w 2021 roku. KR DELTA w wersji HM gwarantuje doskonałą higienę nawet w najbardziej wymagających warunkach np. w przetwórstwie mięsa lub serów.

Jak KR DELTA może Ci pomóc?

Do jakich aplikacji chcesz go używać? W jaki sposób nasze rozwiązania KR DELTA mogą pomóc Twojej firmie? Zapytaj ekspertów KUKA i uzyskaj ekskluzywną ofertę.

Dwa warianty robota Delta do wyboru

Połączenie obu wariantów KR DELTA może znacznie przyspieszyć rozwój wielu firm z branży spożywczej. W odróżnieniu od KR 3 D1200 HM z korpusem ze stali nierdzewnej, nowy robot Delta w większości został wykonany z włókna węglowego, dzięki czemu jest znacznie lżejszy, a tym samym o około jedną trzecią szybszy. Oferuje też większy, cylindryczny obszar roboczy i niższą cenę.
W pojedynkę są niezwykle mocne, a w duecie jeszcze lepsze: roboty Delta firmy KUKA znajdują zastosowanie w wielu branżach.

Pick & Place: Elastyczne rozwiązanie dzięki zintegrowanym pakietom oprogramowania

Każdy, kto stosuje kilka robotów KR 3 D1200 przy przenośniku taśmowym, chce optymalnie koordynować ich ruchy. Oprócz wysoko rozwiniętej technologii robotów, jest to również możliwe dzięki trzem pakietom oprogramowania KUKA: KUKA.ConveyorTech zapewnia synchroniczny ruch przenośników taśmowych. KUKA.VisionTech ze zintegrowaną kamerą w obudowie IP 67 wykrywa produkty i ułatwia kontrolę jakości. KUKA.PickControl koordynuje zadania Pick & Place różnych robotów i umożliwia bardziej produktywne pakowanie oraz konfekcjonowanie. Dzięki połączeniu tych trzech pakietów oprogramowania zautomatyzowana praca przebiega w maksymalnie nieskomplikowany i wygodny sposób.

Nowego robota KR 3 D1200 można zamówić już teraz, a pierwsze dostawy są planowane na koniec roku.

Może Cię również zainteresować