Scegli la tua località:

Posizione

Il controllo KUKA KR C5 accelera il ritmo della produzione 

Il cuore di ogni robot è il suo controllo, ed è qui che i robot KUKA mostrano un livello di innovazione impressionante: il nuovo controllo KR C5 per i robot industriali KUKA garantisce prestazioni molto efficienti.

16 luglio 2020


Controllo KUKA KR C5 per maggiori potenzialità e migliore efficienza nell'impiego dei robot

Compatto, di alta qualità e a basso consumo energetico: con il nuovo controllo KR C5 per robot industriali KUKA e il relativo piccolo controllo per robot KR C5 micro, KUKA porta l'automazione a un nuovo livello. Il controllo si integra perfettamente negli ambienti IT e cloud esistenti e supporta tutte le applicazioni attuali, offrendo al contempo molte più possibilità e migliora la performance . Ad esempio, il KR C5 richiede meno energia rispetto al suo predecessore, ma allo stesso tempo è molto più compatto.
Il controllo KR C5 per i robot industriali KUKA ottimizza l'automazione.

Con il controllo KUKA KR C5, i dati diventano preziose informazioni

Grazie al sistema modulare, l'hardware del controllo per i robot industriali KUKA KR C5 è ancora più affidabile e può essere ampliato a seconda delle esigenze. I moduli di controllo integrati e compatti sono facili da usare e possono essere collegati a vari prodotti software e servizi digitali. E c’è un ulteriore aspetto positivo: grazie al nuovo KUKA.DeviceConnector, il controllo KUKA KR C5 può accedere facilmente al cloud, scambiando dati, anche senza hardware aggiuntivo.
Il controllo KUKA KR C5 garantisce prestazioni efficienti con la massima economicità.

Lo sviluppo del controllo KUKA KR C5 ci permette di raggiungere un livello di compattezza mai raggiunto. L'effetto positivo è visibile soprattutto nella massiccia riduzione delle dimensioni dei controlli, ma anche nel minor consumo di energia e nell'aumentata affidabilità.

Dietmar Steidl, Product Owner di KR C5 presso KUKA

Abbinamento del controllo KUKA KR C5 con il collaudato KUKA.SystemSoftware

Andreas Knöpfle, gestore del portafoglio della nuova generazione di controlli, riassume: "La serie di controlli KR C5 sarà nei prossimi anni la nuova piattaforma nel nostro portafoglio di automazione KUKA. Consentirà un utilizzo ancora più efficiente dei robot industriali in un'ampia gamma di applicazioni". Il nuovo controllo KUKA KR C5 viene fornito con il collaudato KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7). Ci sarà inoltre una vasta gamma di opzioni di controllo per l'integrazione in qualsiasi contesto applicativo. Da aprile, KUKA fornisce il piccolo controllo per robot KR C5 micro, in ottobre seguirà la versione per robot con classi di carico ridotte ed elevate.

Potrebbe anche interessarti