U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
De KUKA robotsturing KR C5 versnelt de hartslag van geautomatiseerde productie
Het hart van elke robot is zijn besturing – en KUKA robots krijgen op dit gebied een indrukwekkende update: toekomstgerichte hardware en slimme software zorgen voor uiterst efficiënte prestaties en maximale kostenefficiëntie in de nieuwe KR C5 robotsturing voor KUKA's industriële robots.
16 juli 2020
KUKA robotsturing KR C5 voor meer mogelijkheden en maximale rendabiliteit bij robots
Compact, hoogwaardig en met een laag energieverbruik. Met de nieuwe sturing KR C5 voor industriële robots van KUKA en de bijbehorende sturing KR C5 micro voor kleine robots tilt KUKA de geautomatiseerde productie naar een nieuw niveau. De sturing sluit zich naadloos in bestaande IT- en cloudomgevingen en ondersteunt stap voor stap alle actuele applicaties. Daarbuiten levert hij nog veel meer mogelijkheden en betere resultaten. Zo verbruikt de KR C5 bijvoorbeeld veel minder energie dan zijn voorganger, terwijl hij duidelijk compacter is.
De besturing KR C5 voor industriële robots van KUKA optimaliseert de geautomatiseerde productie.
Omzetten van data met de KUKA robotsturing KR C5 tot waardevolle informatie
Dankzij het modulaire kastsysteem is de hardware van de KR C 5 robotsturing voor industriële robots duurzaam en toekomstgericht en kan naar wens worden uitgebreid. De hoog geïntegreerde en compacte besturingsmodules zijn eenvoudig te bedienen en kunnen worden gekoppeld aan diverse softwareproducten en digitale diensten. Een ander voordeel: De KUKA robotsturing KR C5 kan dankzij de nieuwe KUKA.DeviceConnector cloudsystemen eenvoudig met data werken – ook zonder aanvullende hardware.
De KUKA robotsturing KR C5 zorgt voor uiterst efficiënte prestaties bij maximale rendabiliteit.
Omdat de KUKA robotsturing KR C5 bij ons volledig intern werd ontwikkeld, zijn we in staat om een volledig nieuw niveau van integratiedichtheid en optimalisatiemogelijkheden te bereiken. Het positieve effect is vooral zichtbaar in de enorme verkleining van de robotsturingen, maar ook in het lagere energieverbruik en de verhoogde kwaliteit.
KUKA robotsturing KR C5 geleverd met KUKA.SystemSoftware
Andreas Knöpfle, portfolio-manager van de nieuwe besturingsgeneratie vat samen: "De besturingsreeks KR C5 is voor de komende jaren het nieuwe platform in ons KUKA-automatiseringsportfolio. Het platform maakt een nog efficiënter gebruik van industriële robots in ontelbaar veel toepassingen mogelijk". De nieuwe KUKA KR C5 robotsturing wordt geleverd met de KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7). Bovendien werken we nu al aan vele besturingsopties voor de integratie in veelzijdige productie-installaties. Als sinds april levert KUKA de sturing KR C5 micro voor kleine robots, in oktober volgt de versie voor robots van de lage en hoge payload.