เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

ชุดควบคุม KR C5 ของ KUKA จะช่วยเร่งจังหวะการทำงานของการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ

หัวใจของหุ่นยนต์แต่ละชุดก็คือชุดควบคุม หุ่นยนต์ของ KUKA จึงได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างน่าประทับใจยิ่ง: ชุดควบคุมหุ่นยนต์แบบใหม่สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR C5 ของ KUKA ทำให้เกิดสมรรถนะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดต้นทุนสูงสุด

16 กรกฎาคม 2563


KUKA Controller KR C5 นำเสนอความเป็นไปได้ที่มากขึ้นและความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์

กะทัดรัด มีคุณภาพสูง และใช้พลังงานน้อยลง: ชุดควบคุมแบบใหม่สำหรับ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR C5 ของ KUKA และชุดควบคุมหุ่นยนต์รุ่นเล็ก KR C5 micro ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ KUKA ยกระดับการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติขึ้นสู่ระดับใหม่ ชุดควบคุมจะติดตั้งเข้ากับสภาพแวดล้อมด้านไอทีและคลาวด์ที่มีอยู่ได้อย่างแนบเนียนและจะรองรับทุกการประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันอย่างช้า ๆ ทีละขั้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังให้ความเป็นไปได้ที่มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดและให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น KR C5 ใช้พลังงานน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าและขณะเดียวกันก็มีรูปลักษณ์กะทัดรัดลงอย่างเห็นได้ชัด
ชุดควบคุมสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR C5 ของ KUKA จะทำให้การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชุดควบคุม KR C5 ของ KUKA จะช่วยทำให้ข้อมูลดิบกลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า

ระบบตู้แบบโมดูลาร์ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ของชุดควบคุมหุ่นยนต์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม KR C5 ของ KUKA มีอายุการใช้งานยาวนานและรองรับอนาคต และสามารถต่อขยายเพิ่มได้เท่าที่ต้องการ สามารถสั่งงานโมดูลชุดควบคุมขนาดกะทัดรัดที่ผสานในระบบได้อย่างง่ายดายและยังเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และการให้บริการแบบดิจิทัลที่หลากหลายได้ ประเด็นเชิงบวกอีกประการ: ชุดควบคุม KR C5 ของ KUKA สามารถสั่งงานระบบคลาวด์ด้วยข้อมูลได้อย่างง่ายดายเนื่องจากใช้ KUKA.DeviceConnector แบบใหม่ แม้กระทั่งไม่มีฮาร์ดแวร์เสริมก็ตาม
ชุดควบคุม KR C5 ของ KUKA เพื่อสมรรถนะการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่มีต้นทุนประสิทธิผลสูงสุด

จากการพัฒนาภายในองค์กรทั้งหมดเราสามารถบรรลุระดับใหม่ของความหนาแน่นในการผสานรวมและความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย KR C5 ผลในเชิงบวกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในการลดขนาดของคอนโทรลเลอร์ลงอย่างมาก และยังรวมถึงการใช้พลังงานที่ลดลงและคุณภาพที่เพิ่มขึ้นด้วย

Dietmar Steidl, เจ้าของผลิตภัณฑ์ KR C5 จาก KUKA

การวางจำหน่ายชุดควบคุม KR C5 ของ KUKA พร้อม KUKA.SystemSoftware ที่ผ่านการรับรองแล้ว

Andreas Knöpfle, ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรุ่นใหม่สรุปว่า: „ชุดควบคุมซีรี่ส์ KR C5 จะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบอัตโนมัติของ KUKA ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้สูงขึ้นอีกในหลากหลายแขนงการประยุกต์ใช้งาน“ชุดควบคุม KR C5 รุ่นใหม่ของ KUKA จะวางจำหน่ายพร้อมกับ KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7) ที่ผ่านการรับรองแล้ว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มตัวเลือกชุดควบคุมมากมายเพื่อการผสานรวมเข้ากับระบบการผลิตที่หลากหลาย KUKA ได้วางจำหน่ายชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก KR C5 micro มาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว จากนั้นในเดือนตุลาคมจะมีรุ่นสำหรับหุ่นยนต์ระดับน้ำหนักบรรทุกน้อยและมากตามมา

คุณอาจสนใจ