Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Die KUKA Steuerung KR C5 beschleunigt den Herzschlag automatisierter Produktion

Das Herz eines jeden Roboters ist seine Steuerung – und hier bekommen Roboter von KUKA nun eine Neuerung, die sich sehen lassen kann: Die neue Steuerung für KUKA Industrieroboter KR C5 sorgt für höchst effiziente Leistung bei maximaler Wirtschaftlichkeit.

16. Juli 2020


KUKA Steuerung KR C5 für mehr Möglichkeiten und maximale Wirtschaftlichkeit beim Robotereinsatz

Kompakt, hochwertig und mit geringerem Energiebedarf: Mit der neuen Steuerung für KUKA Industrieroboter KR C5 und der zugehörigen Kleinrobotersteuerung KR C5 micro hebt KUKA die automatisierte Produktion auf ein neues Level. Die Steuerung fügt sich nahtlos in bestehende IT- und Cloud-Umgebungen ein und wird Schritt für Schritt alle aktuellen Applikationen unterstützen – liefert gleichzeitig aber noch deutlich mehr Möglichkeiten und noch bessere Ergebnisse. So benötigt die KR C5 beispielsweise weniger Energie als ihr Vorgänger und zeigt sich gleichzeitig deutlich kompakter.
Die Steuerung für KUKA Industrieroboter KR C5 optimiert die automatisierte Produktion.

Reine Daten werden mit der KUKA Steuerung KR C5 zu wertvollen Informationen

Dank modularem Schranksystem ist die Hardware der Robotersteuerung für KUKA Industrieroboter KR C5 langlebig und zukunftssicher und kann – ganz nach Bedarf – erweitert werden. Die hochintegrierten und kompakten Steuerungsmodule lassen sich einfach bedienen und mit verschiedenen Software-Produkten und digitalen Services verknüpfen. Ein weiterer positiver Aspekt: Die KUKA Steuerung KR C5 kann dank des neuen KUKA.DeviceConnector Cloud-Systeme einfach mit Daten bedienen – auch ohne zusätzliche Hardware.
Die KUKA Steuerung KR C5 für effiziente Leistung bei maximaler Wirtschaftlichkeit.

Die vollständige Eigenentwicklung ermöglicht uns bei der KUKA Steuerung KR C5 unter anderem ein ganz neues Level an Integrationsdichte und Optimierungsmöglichkeiten. Der positive Effekt zeigt sich am deutlichsten in der massiven Verkleinerung der Steuerungen, aber auch beim geringeren Energieverbrauch und der weiter gestiegenen Qualität.

Dietmar Steidl, Product Owner der KR C5 bei KUKA

Auslieferung der KUKA Steuerung KR C5 mit bewährter KUKA.SystemSoftware

Andreas Knöpfle, Portfolio-Manager der neuen Steuerungsgeneration, fasst zusammen: „Die Steuerungsserie KR C5 ist in den kommenden Jahren die neue Plattform in unserem KUKA Automatisierungsportfolio. Sie ermöglicht den noch effizienteren Einsatz von Industrierobotern in vielfältigen Anwendungsbereichen.“ Die neue KUKA Steuerung KR C5 wird mit bewährter KUKA.SystemSoftware (KSS 8.7) ausgeliefert. Außerdem wird es einen großen Umfang an Steuerungsoptionen zur Einbindung in vielfältige Produktionsanlagen geben. Bereits seit April liefert KUKA die Kleinrobotersteuerung KR C5 micro aus, im Oktober folgt die Version für Roboter der niedrigen und hohen Traglastklassen.

Das könnte Sie auch interessieren