Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA.ArcTech

A KUKA.ArcTech-család termékeivel a KUKA robot hegesztő robottá válik. A praktikus opciócsomagoknak köszönhetően kényelmesen, intuitív módon és a minőséget biztosítva tudja kezelni és programozni a hegesztési alkalmazást.


A hegesztőrobotok üzembe helyezése és programozása nagyon egyszerűen

A KUKA.ArcTech egy KUKA robotrendszert egészít ki intuitív parancsokkal, strukturált menükkel és praktikus állapotgombokkal a robotalapú védőgázas hegesztéshez.  Az egyszerű és kényelmes kezelés érdekében a KUKA smartPAD-ok megszokott kezelőfelülete további praktikus állapotgombokkal egészült ki a hegesztési folyamatok és az áramforrás vezérléséhez. Az integrált EasyTeach-állapotgomboknak a 6D egér KUKA.ready2_pilot gombjaira való tükrözésével nem kell levenni a tekintetét a hegesztési technológia parancsainak programozásához.

Az áramforrások egyszerű konfigurációja

Az előrekonfigurált hegesztési forrás profilok nagyfokú kompatibilitást biztosítanak minden ismert áramforráshoz, így lehetővé teszik a problémamentes integrációt. A flexibilis kialakításnak köszönhetően lehetőség van az áramforrások megbízási/programüzemben (előírt érték a programszám alapján) vagy jelleggörbe-/csatornaüzemben (előírt érték több hegesztési paraméter alapján) történő vezérlésére.

A robotvezérlés az áramforrással mezőbuszsegítségével kommunikál, pl. a felszereltséghez tartozó EtherCAT útján. A hegesztőrendszer teljeskörű konfigurációja egy kattintással kényelmesen elvégezhető a KUKA.WorkVisual és például a Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch és SKS áramforrások előre meghatározott konfigurációja segítségével. A konfiguráció egyedi paraméterezéssel optimalizálható az Ön igényei szerint.

KUKA.ArcTech: az egyszerűség, a teljesítmény és a minőség ötvözete

  • Reakció hegesztési hibák esetén

    • Konfigurálható hibastratégiák az alábbi esetekre:
      • − Gyújtáshibák
      • − Varrathibák
      • − Huzalráégés vizsgálata a varratvégen
    • Az Advanced Error Recovery lehetővé teszi a robot automatikus mozgatását egy szervizpozícióra
    • PLC-interfész
  • Égőütközés/ TCP-vizsgálat

    • Ütközésfelügyelet és automatikus rendszerlekapcsolás 
    • Integrált manuális TCP-vizsgálat a TCP könnyű és gyors ellenőrzéséhez ill. javításához
    Tudjon meg többet a videóból
  • Mechanikus lengetés

    • 8 előre definiált ingaforma
    • 2 egyedileg konfigurálható ingaminta
    • Programozható ingaparaméterek:
      • Amplitúdó
      • Ingahossz
      • Lengetési sík
      • Lengetési késleltetés
    Tudjon meg többet a videóból
  • Online/offline optimalizálás

    • Hegesztési paraméterek kezelése
    • Robot TCP-sebesség
    • Ingaparaméter
    • Hegesztési programok tükrözése a kiegészítő tengelyekre

A KUKA.ArcTech hegesztési szoftver moduláris felépítésű és testreszabható az Ön igényei szerint

Az opciócsomagok funkciók nagy választékát kínálják a védőgázas hegesztési folyamatok egyszerű kezeléséhez, valamint hatékony és gyors programozásához. Segítségükkel célzottan leképezhetők az ívhegesztési folyamattal szemben támasztott legkülönfélébb követelmények.

A robotok egyszerű betanítása és kézi vezetése 

Tudjon meg többet a KUKA ready2_pilot intuitív vezérléscsomagról