Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA.FlexPal

Logiciel convivial pour toutes les applications de palettisation et de dépalettisation, qu'il s'agisse de processus simples ou très complexes. La création de plans de palettisation se fait en quelques clics et sans connaissance en programmation. 


Palettisation par glisser-déposer : Concevez vos processus de production sans aucune programmation

KUKA.FlexPal est un logiciel intuitif qui simplifie la création et la simulation de plans de palettisation, quel que soit leur niveau de complexité. À l'aide d'une interface glisser-déposer, les utilisateurs peuvent configurer les composants dans un environnement 3D en fonction de leurs besoins. Il prend en charge l'importation de tous les types de pinces de palettisation, permet de personnaliser rapidement les trajectoires de dépôt des robots et simplifie la création de nouvelles séquences de palettisation.

Le logiciel de palettisation permet à la fois une orientation libre du préhenseur et une position de dépose aléatoire des produits. Il est conçu pour s'adapter à toutes les formes, tailles et types de produits.

Plan de palettisation terminé en quelques clics : C'est aussi simple que cela !

La composition des palettes se fait en quelques clics et permet des séquences de placement flexibles. Plusieurs produits différents peuvent être placés sur la même palette.

Créez dès maintenant votre propre plan de palettisation gratuitement !

Le progiciel KUKA.FlexPal se compose de deux éléments :

- Le KUKA.FlexPal Editor est un plug-in basé sur Windows pour la configuration de plans de palettisation en mode hors ligne via une interface utilisateur graphique.

- KUKA.app4FlexPal permet aux robots d'exécuter les plans de palettisation créés avec KUKA.FlexPal Editor et fournit des outils pour une mise en service facile.

Démarrage rapide pour plus de temps d'utilisation et de productivité

KUKA.FlexPal offre une solution efficace qui minimise les temps d'arrêt et optimise les processus. Basé sur l'expérience de plus de 20 ans de KUKA dans le domaine de la palettisation, le logiciel éprouvé garantit une performance fiable et promet une intégration facile ainsi que la flexibilité nécessaire pour s'adapter facilement aux exigences individuelles de l'utilisateur.

Avantages pour les utilisateurs :

  • Utilisation intuitive

    Aucune connaissance en robotique n'est nécessaire pour créer ou personnaliser le plan de palettisation.
  • Intégration facile

    Transfert simple des trajectoires du robot nouvellement configurées vers le contrôleur du robot via le réseau ou une clé USB.
  • Assurance de la fluidité de la production

    Conception hors ligne de nouveaux modèles de palettes en dehors de la zone de production.
  • Un gain de temps considérable

    10-15 minutes pour créer un nouveau plan de palettisation.

Avantages pour les intégrateurs :

  • Une solution complète

    Capacité à gérer tous les projets, jusqu'aux plus complexes, à l'aide d'un seul logiciel.

  • Mise en service rapide

    Efficacité grâce à la rapidité du processus d'installation, de la planification à la mise en service.

  • Flexibilité

    Tous les scénarios de palettisation peuvent être mis en œuvre pour des applications plus exigeantes.
  • Efficacité des coûts

    Mises à jours régulières pour garantir la stabilité, l'efficacité et l'évolutivité. 

Palettisation avec KUKA.FlexPal : Témoignages de clients

Palettisation de briques

Avec KUKA.FlexPal, une entreprise de taille moyenne peut créer et modifier de manière autonome des plans de palettisation pour les robots d'ancienne et de nouvelle génération.

Palettisation de cartons en chambre froide

Le logiciel permet une mise en service rapide et une gestion fiable du système de palettisation des herbes surgelées à -25°C.

Palettisation de fruits et légumes

Avec KUKA.FlexPal, l'entreprise augmente son efficacité et gagne du temps lors de la palettisation de plusieurs petits lots.

KUKA.FlexPal : La palettisation facile pour tous les besoins


La palettisation pour tous les scénarios

  • Mono-palettisation : Même produit par palette
  • Palettisation mixte (Rainbow Palletizing) : Différents produits par palette, mêmes produits par couche
  • Palettisation à une ou plusieurs stations, ainsi que de cellules de palettisation simples ou multiples
  • Dépalettisation personnalisée
  • Extension du système par des axes linéaires, des positionneurs, des chargeurs de palettes, des stations intermédiaires automatiques, des étiqueteuses, des imprimantes, etc.

Conception gratuite de plans de palettisatio

  • Prend en charge tous les types de pinces de palettisation : ventouses,  fourches, pinces 
  • Différents composants à concevoir : emballages, palettes, préhenseurs, couches intermédiaires, intercalaires. 
  • L'orientation des pièces et des préhenseurs est libre : positions de dépose et de prise libres
  • Les modèles de couches peuvent être définis manuellement
  • L'importation de n'importe quel modèle 3D est possible
  • Gestion des changeurs d'outils

Vous avez des questions ou vous cherchez un intégrateur près de chez vous ?

Ensemble, nous pouvons rendre votre entreprise encore meilleure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter !