Seleccione tu localización:

Ubicación

La gama de productos KUKA Hygienic Oil (HO) conquista la industria alimentaria

Lubricantes H1 inocuos en todos los ejes: Los robots KUKA en la variante "Hygienic Oil" (HO) cumplen los altos requisitos de la industria alimentaria para un manejo higiénico incondicional. KUKA no solo ofrece los ingredientes perfectos para obtener la máxima eficiencia, sino que también es el único proveedor en todo el mundo con esta amplia gama de productos. 


Lubricación segura: Robot industrial con lubricantes NSF H1 en todos los ejes

KUKA sigue un enfoque integral: Todos los ejes de los robots HO están equipados con lubricantes aptos para uso alimentario, así como la alimentación de energía, con grasas alimentarias NSF H1. Esto permite una lubricación completa H1 (NSF aprobado) a lo largo de toda la cadena de proceso, no solo en máquinas de producción y sistemas de transporte, sino también en el robot. Si los robots HO entran en contacto con los alimentos, esto es inofensivo para las personas. La superficie gris claro de las máquinas hace que detectar impurezas sea fácil. 

No hay fuentes de contaminación: manipulación, embalaje y paletizado en el sector secundario

Los estándares de seguridad y los requisitos técnicos para los robots son muy elevados también en el sector secundario de la industria alimentaria. La gama de productos HO de KUKA cumple los requisitos de higiene necesarios según la Directiva de máquinas 2006/42/CE o DIN ISO 14159, entre otras cosas debido al uso de grasa alimentaria. Los campos de aplicación son tan variados como la gama de robots y también ofrecen potencial más allá del uso de alimentos embalados, como el procesamiento de chocolate y productos de panadería.

  • Seguridad alimentaria

    • Lubricantes NSF H1 en todos los ejes
    • Alimentaciones de energía con grasas para cables NSF H1
    • Clase de seguridad IP 65/IP 67 e IP 65
  • Múltiples aplicaciones

    • Procesamiento de alimentos
    • Manipulación de alimentos
    • Embalaje de alimentos con lámina o en cajas de cartón
  • Mantenimiento sencillo

    • Los intervalos de mantenimiento son idénticos a los de los robots estándar de KUKA
    • Reduce el riesgo de utilización del aceite incorrecto

eBook: Producción segura de alimentos con robots higiénicos

En nuestro libro electrónico, aprenderá cómo la automatización segura y eficiente desafía la escasez de mano de obra cualificada y cumple los elevados requisitos de higiene de la industria alimentaria. Obtendrá valiosos conocimientos tecnológicos y una visión general de la robótica que cumple las normas de higiene y ofrece soluciones personalizadas para la producción moderna de alimentos y bebidas. Benefíciese de ejemplos prácticos que aumentarán su eficacia, reducirán los costes y minimizarán los residuos.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Descubra cómo puede optimizar sus procesos de producción y cumplir las normas de higiene más estrictas.

Descargar eBook

Amplia gama de robots con lubricantes higiénicos para todos los gustos

De 3 a 240 kg de capacidad de carga, si se necesita un poco más

Safe Robotic with H1 food grade lubricants in all axes
  • KR DELTA
    Carga útil: 3 a 6 kg, rango: 600 a 1200 mm

    Velocidad rápida con la máxima precisión. El KR DELTA en su versión estándar (clase de protección IP 67) convence allí donde se requiere la máxima productividad e higiene. Destaca por su rapidez y precisión en las tareas de pick & place, así como en las de envasado y clasificación. El uso constante de lubricantes NSF H1 predestina al robot de alta velocidad especialmente para su uso en la industria alimentaria o farmacéutica. El robot KR DELTA es perfectamente adecuado para salas blancas de clase ISO 4.
    Aprender mas.
  • Capacidad de carga
    KR AGILUS HO: de 6 a 10 kg, alcance: 900 hasta 1100 mm

    El pequeño paquete de fuerza (clase de protección IP67) está diseñado para las máximas velocidades de trabajo. Gracias a las distintas posiciones de montaje, este robot apto para la higiene con lubricante NSF H1 o grasa alimentaria ayuda de forma flexible a la manipulación y a las tareas de Pick & Place en la industria alimentaria. También está disponible en la variante "Waterproof" o como "Hygienic Machine". El KR AGILUS CR es adecuado para salas limpias y cumple con los requisitos de la clase de salas limpias ISO2.

    Aprender mas.
  • Capacidad de carga
    KR CYBERTECH HO: 20 kg, alcance: 1810 mm 

    Máxima densidad de potencia en la clase de carga baja: El KR CYBERTECH HO está especializado en aplicaciones de manipulación, por ejemplo en la clasificación de pan y el llenado de cajas de transporte. Los juegos de cables y los cables de alimentación de energía independientes del robot están equipados con lubricantes NSF H1. 

    Aprender mas.
  • Capacidad de carga
    KR CYBERTECH nano HO: 10 kg, alcance: 1440 mm

    Con un radio de interferencia mínimo, el robot de manipulación KR CYBERTECH nano tiene una de las muñecas centrales más pequeñas de su clase. En su variante como "Hygienic Oil", este robot es ideal para el manejo de alimentos secos. Embala, por ejemplo, paquetes de azúcar en cajas de cartón de forma precisa y coloca sobre la mesa los panecillos para el desayuno frescos. Con una repetibilidad de 0,04 mm, hace gala de sus ventajas técnicas incluso a alta velocidad.

    Aprender mas.
  • Capacidad de carga
    KR IONTEC HO: 50 kg, alcance: 2.100 hasta 2500 mm

    El espacio de trabajo en la industria alimentaria suele ser limitado. El KR IONTEC HO convence por el mínimo espacio necesario de su clase de carga. Como todoterreno, es una inversión que merece la pena para el futuro de su producción: sosteniblemente rentable y con la máxima flexibilidad, especialmente gracias a su alcance de hasta 2500 mm. Gracias a los Motion Modes digitales, puede adaptar el rendimiento del robot a diversos procesos o a pasos específicos de la industria alimentaria. También es una buena figura a la hora de paletizar.

    Aprender mas.
  • Capacidad de carga
    KR QUANTEC HO: de 120 a 240 kg, alcance: 2.700 hasta 3100 mm

    El KR QUANTEC HO convence por su gran número de variantes. Esto incluye tanto el amplio alcance (hasta 3100 mm) como la gama de cargas entre 120 y 240 kg. La unidad de potencia es adecuada para manipular contenedores pesados o unidades de embalaje. Además, puede eximir a los trabajadores de la industria alimentaria del trabajo físico pesado, por ejemplo en la manipulación de rodillos con lámina alimentaria. Resumiendo: El KR QUANTEC HO ofrece la máxima flexibilidad posible en el uso, así como en la planificación de células e instalaciones.

    Aprender mas.
  • Capacidad de carga
    KR QUANTEC PA HO: de 140 a 240 kg, alcance: 3200 mm

    El robot de paletizado con lubricante, NSF H1 aprobado, cumple todos los requisitos para la automatización de la industria alimentaria y de bebidas de la actualidad: mínimo espacio, ciclos cortos y bajos costes de explotación, con un gran número de variantes. Apila sin esfuerzo sacos de harina, latas de conserva, cajas de cerveza y botellas de agua, y también es una verdadera ventaja para el paletizado de frutas y verduras. El KR QUANTEC PA trabaja con máxima precisión incluso en condiciones extremas: En la versión Arctic, desafía una temperatura de funcionamiento de hasta -30 °C. 

    Aprender mas.
  • KR SCARA HO
    Capacidad de carga: 6-13 kg, alcance: 170-850 mm

    Los robots SCARA HO de KUKA están lubricados con aceite de grado alimentario (H1) y cumplen incluso los requisitos más estrictos en la producción de productos farmacéuticos y alimenticios. Estos robots son ideales para aplicaciones sensibles de alimentos y productos farmacéuticos y tienen una clasificación IP54.
    KR SCARA HO

Are you looking for right food processing robot or cutting-edge solution?

KUKA's versatile robots are the perfect solution for the diverse spatial and operational requirements of the food industry, offering customized automation. At a time of labor shortages, these robots represent a key innovation in food processing automation, ensuring consistent, efficient and hygienic production.

Descubra soluciones robóticas para la industria alimentaria: casos prácticos y perspectivas

Automatice su empresa con estas soluciones avanzadas