Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA iiQoT – Daha şeffaf ve verimli bir robot filosu için Endüstriyel IoT ile

Condition Monitoring, Asset Management veya Predictive Maintenance olsun, KUKA iiQoT ile robotlarınızın çalışma süresini artırabilirsiniz. Araç, kendi kendine yardım aracı olarak hizmet verir ve robot filonuz hakkında kolayca erişilebilen bilgiler sağlar ve hızlı sorun gidermeyi destekler. iiQoT aynı zamanda müşteri hizmetlerimiz için bir başlangıç noktası da sunuyor, böylece bir durum olması halinde uzmanlarımızdan her zaman hızlı bir şekilde yardım alabilirsiniz.


Üretim alanı aktiviteleriniz için maksimum destek

KUKA'nın Endüstriyel IoT yazılımıyla makinenin aksama süreleri en aza indirilir ve çalışma süresi en üst düzeye çıkarılır. Bu, IIoT sistemindeki Asset Management (Varlık Yönetimi), durum izleme veya Predictive Maintenance (Tahmine Dayalı Bakım) gibi çeşitli modüllerin optimum şekilde birbirine bağlanmasıyla elde edilir.

  • Doğru hata analizi ve etkili sorun giderme

    Arızaların daha hızlı tespiti ve analiz için verilerin sağlanması.
  • Filolar arası bakım planlaması

    Eksiksiz bir robot filosunda bakımın daha verimli planlanması.
  • Planlanmamış durma sürelerini en aza indirin

    Tahmine dayalı bakım yoluyla planlanmamış durma sürelerini planlı kesintilere dönüştürün.
  • Basit KUKA Müşteri Hizmetleri bağlantısı

    Hızlı sorun giderme: Robot teşhis dosyasını 3 tıklamayla gönderin.

Güvenli ve şeffaf – üretim salonlarınızdaki IIoT

Condition Monitoring System KUKA iiQoT, modüler bir yazılım mimarisiyle karakterize edilir. IIoT platformu, durum izlemeden tahmine dayalı bakıma kadar her zaman özelleştirilebilen bireysel modüller içerir. Bir Edge Gateway üzerinden güvenli bağlantıdan sonra robot filosu verileri KUKA Cloud'da depolanır ve yalnızca sizin tarafınızdan her yerden görüntülenebilir. 

  • Asset Manager (Varlık Yöneticisi)

    KUKA robot sisteminin statik ve dinamik değişkenlerinin (yazılım versiyonları, robot değişkenleri) izlenmesi. Bu durum izleme, hata analizi için proaktif veya reaktif olarak kullanılabilir ve böylece iyileştirme için açık bir potansiyel ortaya çıkar. 

  • Bildirimler ve Alarmlar

    Olaylar ve limit ihlalleri, bildirimler ve değişkenlerle ilgili mesajlar için kendi kurallarınızı belirleyin. Durum izleme (Condition Monitoring) ile kullanıcı, kritik süreç adımlarındaki arıza kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmeler yoluyla üretimdeki uzun vadeli zaman kayıplarını en aza indirmek için otomatik kanıtlara sahip olur. 

  • Güvenli Cloud

    KUKA, Microsoft Azure ile durum izleme sistemi için güvenli bir bulut hizmetine güveniyor:

    • Microsoft'un en yüksek BT uyumluluk yönergeleri aracılığıyla garantili güvenlik. Microsoft Azure, bağımsız birimler tarafından onaylanmış en yüksek standartlar ve mutlak güvenlik sunar.
  • Robot filosu ve endüstriyel IoT arasında güvenli bağlantı

    Edge Gateway ile KUKA Cloud arasındaki bağlantı iyi korunuyor:

    • Yalnızca güvenli standartlar aracılığıyla iletişim (SSO, SSL, SSH, TPM)
    • Uçtan uca veri aktarımı, hiçbir veri düğümünün aşılmasına gerek yoktur
    • Yalnızca güvenli IANA standart bağlantı noktaları aracılığıyla iletişim (MQTTS: 8883, OPC UA: 4840, HTTPS: 443)
  • Edge Gateway'de Güvenlik

    Üretim salonundaki robotlar ile bulut bağlantısı arasında ağ geçidi olarak bir Edge Gateway kullanılır. Bu düğümde güvenlik önemlidir ve çeşitli faktörlerle sağlanır:

    • Ağ geçidinin güvenlik duvarı mekanizması vardır
    • Ek olarak yüklü müşteri BT güvenlik duvarı
    • Ağ geçidinden buluta tek yönlü bağlantı = dışarıdan bağlantı istekleri kabul edilmez 
  • Robotla fiziksel bağlantı

    Veri aktarımı için KUKA Line Interface (KLI) veya alternatif olarak KUKA Optional Network Interface'e (KONI) bir bağlantı gereklidir. KONI, ağın net bir şekilde ayrılmasını sağlama ve birden fazla IP adresinin kullanılması sorununu çözme avantajına da sahiptir. 

    KSS 8.3 (veya üzeri) işletim sistemine sahip tüm KUKA robotları anında iiQoT'ye hazırdır. 

  • Changelog (Değişim Günlüğü)

    Belirli bir süre içinde robot sisteminde ve robot programlarında yapılan değişikliklerin kaydı. Bu veriler, bir aksaklık durumunda sistem üzerindeki son etkileri izlemek için kullanılabilir. Bu nedenle üretimde robotun aksaması durumunda temel neden analizini hızlandırır.

  • Fault Diagnosis (Hata Teşhisi)

    KUKA teşhis dosyalarını yalnızca 3 tıklamayla doğrudan iiQoT'den KUKA'ya aktarın. Kullanıcı, dosyayı fiziksel olarak alma ihtiyacını (ofisten robot kumandasına kadar) ve yeni çalışanlar için eğitim/açıklama ihtiyacını ortadan kaldırarak, kendi çalışma süresinde verimlilik tasarrufundan yararlanır.

  • Yedekleme yöneticisi

    Mevcut çalışma projesinin verilerini manuel olarak Cloud'a kaydedin.
  • Efficiency Monitoring (Yeterlilik İzleme)

    Robot program akışının çevrim süresi ve enerji tüketimi açısından görselleştirilmesi: Bu, çevrim süresi darboğazlarının, enerji tüketiminin veya program değişikliklerinin etkilerinin tanımlanmasını sağlar.

Basic ve Advanced: Daha fazla üretkenlik ve verimlilik için iki IIoT sürümü

KUKA iiQoT.Basic sürümüyle robot izleme için IoT çözümünün avantajlarından yararlanabilirsiniz: İstediğiniz sayıda robot, zaman sınırı yok. my.KUKA'yı kullanarak, ek sensörler veya bileşenler yerleştirmeden robot filosunun tamamını IIoT bulutuna bağımsız olarak bağlayabilirsiniz. Artık örneğin lisanslar için herhangi bir ek maliyet yoktur. 

Ücretli Premium sürüm KUKA iiQoT.Advanced ile size temel işlevlerin ötesinde, bakım ve servis çalışmalarını daha hassas bir şekilde planlamanıza, arıza sürelerini önlemenize, üretim döngülerini optimize etmenize ve enerji tüketimini ölçmenize olanak tanıyan ek uygulamalar sunuyoruz.

KUKA iiQoT.Advanced, 2023 sonbaharından itibaren satışa sunulacak. Belirli koşullar altında müşteriler farklı modülleri önceden test edebilir. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bize ulaşın.

KUKA iiQoT.Basic'i şimdi başlatın

iiQoT.Basic'i şimdi yükleyin ve IIoT'deki robot filonuzu verimli bir şekilde yönetmek için ücretsiz temel işlevleri kullanın. Ek ücret yoktur.

Örnek: Hata analizi alanında potansiyel tasarruf

IIoT ile durum izlemenin üretiminiz üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini öğrenmek ister misiniz? Tasarruf hesaplayıcıyla verimli hata analizini test edin. Bunun için robot bazlı üretiminizde makinelerin ortalama değerlerini giriniz. KUKA iiQoT'nin kullanılacağı gerçek üretim ortamından başlayın. 

Tasarruf hesaplayıcı alt alanı KUKA iiQoT hata analizi
Bir hatanın teşhis edilmesi:
25 Dakika
5
100
Teşhis dosyasının KUKA'ya gönderilmesi:
20 Dakika
10
30
Robottaki hatanın nedeninin belirlenmesi:
10 Dakika
10
30
Üretim sürecinde en kısa mola süresi:
10 Dakika
10
30
Yıllık planlanmamış robot kesintileri:
Saat başına üretim kesintisi maliyetleri:

Sonuç

Sonuç, KUKA iiQoT hata analizi kullanılarak planlanmamış robot kesinti sürelerinin azaltılmasına dayanmaktadır. Giriş limitleri ve ortalama değerler imalat sanayindeki tecrübeyi ifade etmektedir. Tüm tasarruflar, ücretsiz KUKA iiQoT ürün yelpazesinin içerikleri kullanılarak hesaplanır. Tüm sonuçlarda tam bir robot filosu dikkate alınır (her robot değil).
0 Yıllık dakika
Çalışanlar için zaman tasarrufu
Robotlarda planlanmamış kesintiler olması durumunda hata analizine ilişkin bu hesaplama örneğinde, üretim kesintileri durumunda tasarruf sağlanmaz. Ek bağımsız faydalar için aşağıya bakın.
0 Yıllık dakika
Üretim kesintilerinde zaman tasarrufu
Robotlarda planlanmamış kesintiler olması durumunda hata analizine ilişkin bu hesaplama örneğinde, üretim kesintileri durumunda tasarruf sağlanmaz. Ek bağımsız faydalar için aşağıya bakın.
0 Yıllık €
Üretim kesintileri durumunda maliyet tasarrufu
Robotlarda planlanmamış kesintiler olması durumunda hata analizine ilişkin bu hesaplama örneğinde, üretim kesintileri durumunda tasarruf sağlanmaz. Ek bağımsız faydalar için aşağıya bakın.

Notlar:

  • Daha fazla zaman tasarrufu – Bir KUKA robotundaki tüm hata analizleri sırasında çalışanlar için daha fazla zaman tasarrufu.

  • Daha kısa mola süreleri – Belirtilen mola süresi verilmediği anda üretim kesintisi süresinden tasarruf sağlanır. 

 

Ek avantajlar:

  • Kendi kendine yardım için yardım – iiQoT'nin şeffaflığı sayesinde KUKA robotu ve süreç akışı daha iyi anlaşılır.

  • KUKA Müşteri Hizmetlerine kolay bağlantı – Robot teşhis dosyalarını üç tıklamayla KUKA'ya gönderin.

  • Hızlı anlama – Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ve ayar seçenekleri sayesinde hızlı açıklama.

 

ÖNEMLİ: KUKA iiQoT tasarruf hesaplayıcısı, robot tabanlı otomasyon üzerindeki etki için genel bir kılavuz görevi görmektedir. Tüm hesaplamalar mevcut müşterilerin deneyimlerinden elde edilen varsayımlara dayanmaktadır, dolayısıyla tüm bilgiler garanti kapsamında değildir. Kesin tasarruflar müşterilerle birlikte ayrıntılı olarak ölçülmeli ve hesaplanmalıdır.

Bulut tabanlı IIoT çözümünün güçlü yönleri


Güvenliğinizi şu yollarla garanti ediyoruz:

  • Müşteri ağ geçidi ile müşteri kiracısı arasında uçtan uca bağlantı
  • Microsoft Azure'un en son güvenlik sertifikalarının kullanımı
  • Mevcut güvenlik duvarınızı beyaz listeye alma veya ek bir VPN tüneli kullanma

Şunlardan faydalanın:

  • Sınırsız sayıda KUKA robotunun izlenmesi
  • KUKA masrafı yok (sanal Edge Gateway seçildiğinde)
  • Dünya çapında faaliyet gösteren tüm KUKA robotlarınızı tek bir platformda bir araya getiriyoruz

IIoT uygulaması için sistem gereksinimleri

Robotlarınızı iiQoT.Basic veya iiQoT.Advanced'e bağlamak için bir My.KUKA hesabı ve aşağıdaki ön koşulları karşılamanız gerekir:

  • Robot gereksinimleri

    Robotların teknik donanımı

    • İşletim sistemi KSS 8.3 (veya üstü)
    • Ücretsiz teknoloji paketi KUKA.DeviceConnector pre-installed (2.1.10 veya üzeri)
  • Müşteri BT altyapısı

    Ağ bağlantısı

    • İnternet girişi
    • KLI (KUKA hat arayüzü) veya KONI (KUKA opsiyonel ağ arayüzü) erişimi
  • KUKA iiQoT Tenant

    Müşteri kiracısı

    • Müşterinin sahibi olduğu kiracı
    • Müşterinin yönetim hakları vardır
    • KUKA, müşterinin tüm bulut barındırma maliyetlerini karşılar
  • Bulut ağ geçidi

    İki bulut ağ geçidi seçeneği

    • Sanal ağ geçidini yükleyin
    • "KUKA Connectivity Box Tip A V2" ve "iiQoT lisansı" edinin ve fiziksel ağ geçidini yükleyin

Geleceğe yönelik dijitalleşme ve teknolojiler