Konumunuzu seçin:

Ülke

KL 5000 robotu lineer eksen

KL 5000 lineer eksen, bakımı kolaylaştırmak için opsiyonel akıllı yağlama sistemine sahip ilave bir eksendir. KUKA Lubricate Kit ile dişli çubuk ve hareket rayı, üretim sırasında otomatik olarak yağlanır.


KL 5000 ile yüksek taşıma kapasitesi

KL 5000 lineer eksen, 5.000 kg'a kadar olan ağır yükleri taşımak için kullanılır. Bu eksene 800 kg taşıma kapasitesine ve yaklaşık 4.000 mm erişim mesafesine sahip robotlar monte edilebilir. 

En fazla dört robot, en fazla 31 metre uzunluğunda, yapılandırılabilir lineer eksen aracılığıyla vagonlarda hareket ettirilebilir. Flex varyantı ile üçüncü taraf robotlar da aksa takılabilir.

KL 5000 ile bir hareket ekseninin oluşturulması

  • Montaj şasisi

    • KR QUANTEC için genişlik: 200–1.400 mm
    • KR FORTEC için genişlik: 250 mm veya 500 mm
     
  • E-Chain

    (güç kaynağı, çevresel bağlantı, robot bağlantı hattı)

    •  Zincir, lineer ünitenin tüm uzunluğu boyunca içeride veya dışarıda çalışır
    • Ciddi ölçüde daha kolay bakım için yeni zincir tipi mevcuttur
  • Şaryo

    • 300 kiloya kadar taşıma kapasiteli KR QUANTEC ve 800 kiloya kadar taşıma kapasiteli KR FORTEC için uygun delme noktaları
    • Diğer üreticilerin robotları için Flex varyant
    • Maksimum 4 şaryo
    • Şaryo genişliği 1200 mm
    • KUKA Lubricate Kit: Şaryonun köşe noktalarında dişli çubuğun ve hareket rayının otomatik yağlanması için opsiyonel entegre donanım
  • Segmentler

    • 1,5 veya 2 m uzunluğundaki üniteler, aksın herhangi bir zamanda esnek bir şekilde kurulmasına (uzatma veya kısaltma) izin verir 
    • Minimum hareket yolu 0,3 m, minimum kaldırma 300 mm
    • Lineer aksın maksimum uzunluğu: 31 m, proje talebi üzerine daha uzun yapılması da mümkündür
    • Talep üzerine daha uzun lineer üniteler mümkündür
  • Yazılım bileşenleri

    • Mesafeler, çalışma süreleri vb. ile ilgili tüm verilerin toplanması.
    • Geçmiş/genel bakış için bilgi ekranı: Çalışma performansı ve çalışma süresine genel bakış
    • Manuel bakım için bilgi ekranı: Bekleyen/yaklaşan bakım görevlerine genel bakış
    • Yağlayıcı bilgi ekranı: Yağ tüketimi, dolum miktarı vb.

KL 5000 hareket ekseni ile birçok avantaj

KL 5000, üretimdeki farklı üretim birimlerini birbirine bağlamayı kolaylaştırır. Basitçe, eskisinden daha iyi, daha güçlü ve daha esnek olduğu için. 
  • Kolayca entegre

    • 31 m'ye kadar standart uzunluk, istek üzerine daha uzun lineer eksenler
    • Değişken ayak elemanları ile uzatma veya kısaltma
    • Genleşme derzleri için hareketli temel ayakları
    • Tam uzunlukta dahili veya yandan monteli kablo taşıyıcısı
  • Tam anlamıyla esnek

    • Dört robota kadar sağlam bir lineer eksen
    • KR QUANTEC, KR FORTEC & KR FORTEC ultra için vagonlar
    • Harici robotlar için Flex varyant
    • Opsiyonel yağlama sistemleri
    • İçeride veya dışarıda enerji beslemesi
  • Kolay bakım

    • Daha az bakım masrafı
    • Endüstriyel robotları sökmeye gerek yok
    • Motor ve dişli kutusunun kolay değiştirilmesi
    • Kolay anlaşılır bakım kılavuzu
  • Gerçek anlamda rahat

    • Dişli çubuğun ve hareket rayının otomatik yağlanması
    • Lineer eksenin belirli hareket süreleri için mesafe sayacı
    • Doğrudan SmartPAD ve dizüstü bilgisayarda mesafelere genel bakış
    • Eksenin kaynak yapılması yerine vidalanarak montajı

Mükemmel çalışıyor – otomatik veri toplama özelliğine sahip yeni yağlama sistemleri

KUKA.Lubricate sayesinde KL 5000 lineer eksen için bir yazılım mevcuttur. Mesafeleri ve çalışma sürelerini otomatik olarak kaydeder ve değerlendirir.

KUKA Lubricate Kit ile bir adım daha ileri gidersiniz: Hareket rayının yağlanması artık manuel olarak uygulanmaz, gerektiği şekilde yazılım tarafından tetiklenir. Doğrusal eksen, robotlar hala kullanımdayken şaryonun dört köşe noktası üzerinden dişli çubuğu ve hareket rayını otomatik olarak yağlayan pompalarla donatılmıştır. Yağlama miktarı, kat edilen mesafelere göre yazılım tarafından hesaplanır. 

Teknik Özellikler: KL 5000, KL 4000'i tamamlar

 

KL 5000 KL 4000
Taşıma kapasitesi 5.000 kiloya kadar 4.000 kiloya kadar
Aks sayısı 1 1
Tekrarlama doğruluğu ± 0,02 mm ± 0,02 mm
Montaj konumları Zemin Zemin, tavan
Hız 1,89 m/s
1,89 m/s
Koruma sınıfı IP 65 IP 65
Şaryo detayları Genişlik: 1.200 mm / kaldırma: 300 mm Genişlik: 1.100 mm / kaldırma: 400 mm
Kablo taşıyıcısı eki tüm uzunluk boyunca dış ve iç 8,4 m'ye kadar dış ve iç

KL 5000 hareket ekseni ile ilgileniyor musunuz?

my.KUKA aracılığıyla teklif isteyebilirsiniz.
my.KUKA’ya başarılı bir şekilde kaydolduktan hemen sonra çok sayıda fonksiyona erişim kazanırsınız. Hesabınızı doğruladıktan sonra size özel bilgiler ve avantajlardan yararlanabilirsiniz. Bu işlem, bireysel girişinizin güvenliğini artırır ve birkaç gün sürebilir.
KUKA.Sim simulation software

Üretim süreçlerini simüle edin 

KUKA.Sim ile kaç parçanın gerekli olduğunu, hangi yağlama sisteminin en uygun olduğunu veya hangi aksesuarların uygun olduğunu test edebilirsiniz.