เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

แกนเชิงเส้นของหุ่นยนต์ KL 5000

แกนเชิงเส้น KL 5000 เป็นแกนเสริมที่มีระบบหล่อลื่นอัจฉริยะที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น ด้วยชุดหล่อลื่นของ KUKA ชั้นวางและรางเลื่อนจะได้รับการหล่อลื่นโดยอัตโนมัติในระหว่างการผลิต


โหลดสูงด้วย KL 5000

ยูนิตเชิงเส้น KL 5000 ใช้สำหรับจัดการกับโหลดหนักถึง 5,000 กก. สามารถติดตั้งหุ่นยนต์ที่มีโหลด 800 กก. และระยะยืดเกือบ 4,000 มม. บนแกนนี้ได้ 

สามารถเคลื่อนย้ายหุ่นยนต์ได้สูงสุดสี่ชุดบนรถขนส่งผ่านแกนเชิงเส้นยาวสูงสุด 31 เมตรที่กำหนดค่าได้ โดยที่สามารถยึดติดหุ่นยนต์ของบริษัทอื่นเข้ากับแกนได้ในรุ่น Flex

การประกอบแกนเคลื่อนด้วย KL 5000

  • เฟรมอุปกรณ์ต่อขยาย

    • ความกว้างสำหรับ KR QUANTEC: 200 – 1,400 มม.
    • ความกว้างสำหรับ KR FORTEC: 250 มม. หรือ 500 มม.
  • E-Chain

    (แหล่งจ่ายไฟ, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง, สายเชื่อมต่อหุ่นยนต์)

    •  โซ่เคลื่อนที่ด้านในหรือด้านนอกตลอดความยาวทั้งหมดของยูนิตเชิงเส้น
    • มีโซ่ชนิดใหม่สำหรับการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้นอย่างมาก
  • จุดวาง

    • จุดเจาะที่เหมาะสำหรับ KR QUANTEC ที่รับโหลดได้ถึง 300 กก. และ KR FORTEC ที่รับโหลดได้ถึง 800 กก.
    • รุ่น Flex สำหรับหุ่นยนต์จากผู้ผลิตรายอื่น
    • รถขนส่งสูงสุด 4 คัน
    • ความกว้างรถขนส่ง 1200 มม.
    • ชุดหล่อลื่นของ KUKA: ฮาร์ดแวร์ในตัวที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการหล่อลื่นอัตโนมัติของชั้นวางและรางวิ่งที่มุมของรถขนส่ง
  • เซ็กเมนต์

    • หน่วยที่มีความยาว 1.5 หรือ 2 ม. ช่วยในการสร้างแกนอย่างยืดหยุ่น (ขยายหรือย่อ) ตลอดเวลา 
    • ระยะเคลื่อนที่ต่ำสุด 0.3 ม. ระยะชักต่ำสุด 300 มม.
    • ความยาวสูงสุดของแกนเชิงเส้น: 31 ม. ยาวกว่าได้ตามคำขอโครงการ
    • สามารถร้องขอยูนิตเชิงเส้นที่ยาวกว่าได้
  • ส่วนประกอบซอฟต์แวร์

    • การรวบรวมข้อมูลระยะทาง เวลาทำงานทั้งหมด เป็นต้น
    • การแสดงข้อมูลประวัติ/ภาพรวม: ภาพรวมระยะทางสะสมและเวลาทำงาน
    • การแสดงข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาแบบแมนนวล: ภาพรวมของงานบำรุงรักษาปัจจุบัน/ที่จะเกิดขึ้น
    • การแสดงข้อมูลสารหล่อลื่น: ปริมาณการใช้สารหล่อลื่น ปริมาณการเติม เป็นต้น

ข้อดีหลายประการอย่างง่ายดายด้วยแกนเคลื่อนที่ KL 5000

KL 5000 ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อหน่วยการผลิตต่างๆ ในการผลิต เนื่องจากดียิ่งขึ้น แข็งแรงขึ้น และยืดหยุ่นกว่าเดิม 
  • ผสมผสานอย่างลงตัว

    • ความยาวมาตรฐานถึง 31 ม.หรือมากกว่า ตามที่ต้องการ
    • เพิ่มความยาวหรือลดความยาวด้วยฐานแบบปรับได้
    • ฐานรองแบบลอยตัวสำหรับข้อต่อขยาย
    • สายเคเบิลเทรลลิ่งด้านในหรือด้านข้างตลอดความยาวทั้งหมด
  • เรียบง่าย – ยืดหยุ่น

    • แกนเชิงเส้นที่แข็งแรงสำหรับหุ่นยนต์ถึงสี่ชุด
    • สำหรับ KR QUANTEC, KR FORTEC และ KR FORTEC ultra
    • รุ่น Flex สำหรับหุ่นยนต์ของบุคคลที่สาม
    • ระบบหล่อลื่นที่เป็นอุปกรณ์เสริม
    • แหล่งจ่ายพลังงานภายในหรือภายนอก
  • ดูแลรักษาง่าย

    • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
    • ไม่ต้องแยกส่วนประกอบของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
    • การเปลี่ยนเครื่องยนต์และกระปุกเกียร์ที่ง่ายดาย
    • คู่มือการบำรุงรักษาที่ชัดเจน
  • เรียบง่าย – สะดวกสบาย

    • การหล่อลื่นอัตโนมัติของชั้นวางและรางเลื่อน
    • ตัวนับระยะทางสำหรับเวลาเดินทางจริงของยูนิตเชิงเส้น
    • ภาพรวมของระยะทางโดยตรงใน smartPAD และแล็ปท็อป
    • ประกอบแกนด้วยการขันสกรูแทนการเชื่อม

ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ - ระบบหล่อลื่นใหม่พร้อมการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

ด้วย KUKA.Lubricate ซอฟต์แวร์จะพร้อมใช้งานสำหรับแกนเชิงเส้น KL 5000 โดยจะบันทึกและประเมินระยะทางและเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ

ก้าวไปอีกขั้นด้วย KUKA Lubricate Kit ไม่มีการหล่อลื่นรางเลื่อนแบบแมนนวลอีกต่อไป แต่จะทำงานโดยซอฟต์แวร์เมื่อจำเป็น แกนเชิงเส้นจะติดตั้งพร้อมกับปั๊ม ที่จะหล่อลื่นชั้นวางและรางเลื่อนโดยอัตโนมัติ ผ่านจุดมุมทั้งสี่ของแคร่ในขณะที่หุ่นยนต์ทำงานต่อไป ปริมาณการหล่อลื่นจะคำนวณโดยซอฟต์แวร์ตามระยะทางสะสม 

ข้อมูลทางเทคนิค: KL 5000 เป็นอุปกรณ์เสริมของ KL 4000

 

KL 5000 KL 4000
น้ำหนักบรรทุก ถึง 5,000 กก. ถึง 4,000 กก.
จำนวนของแกน 1 1
ความสามารถในการทำซ้ำ ± 0.02 มม. ± 0.02 มม.
ตำแหน่งติดตั้ง พื้น พื้น, เพดาน
ความเร็ว 1.89 ม./วินาที
1.89 ม./วินาที
ระดับการป้องกัน IP 65 IP 65
รายละเอียดรถขนส่ง ความกว้าง: 1,200 มม. / ช่วงชัก: 300 มม. ความกว้าง: 1,100 มม. / ช่วงชัก: 400 มม.
การติดตั้งสายพ่วง ภายนอกและภายในตลอดความยาว ภายนอกและภายในจนถึง 8.4 ม

คุณสนใจแกนเคลื่อนที่ KL 5000 หรือไม่

รับข้อเสนอตามคำขอผ่าน my.KUKA หรือซื้อแกนเชิงเส้นโดยตรงด้วยโซลูชันแบบปลั๊กแอนด์เพลย์บนแพลตฟอร์ม 
ทันทีที่คุณลงทะเบียนสำเร็จคุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันมากมาย หลังจากยืนยันบัญชีของคุณแล้ว คุณจะได้รับข้อมูลและสิทธิประโยชน์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ กระบวนการนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบส่วนบุคคลของคุณ และอาจใช้เวลาสองถึงสามวัน
KUKA.Sim simulation software

จำลองกระบวนการผลิต 

ด้วย KUKA.Sim คุณสามารถทดสอบว่าต้องใช้ส่วนประกอบกี่ชิ้น ระบบหล่อลื่นใดเหมาะสมที่สุดหรืออุปกรณ์เสริมใดที่เหมาะสม

เหมาะกับหุ่นยนต์สำหรับงานหนักของ KUKA ต่อไปนี้