แขนหุ่นยนต์ที่แข็งแรงขึ้นนั้นจำเป็นมาก
หุ่นยนต์ SCARA ที่ครอบคลุม
ระดับน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 12 กก. ถูกนำไปใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภทนี้ก็มีความต้องการในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกเพิ่มขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เช่น สำหรับการวางซ้อนในการผลิตแบตเตอรี่ ผู้ผลิตระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ การประกอบส่วนประกอบ หรือการบรรจุยาลงบรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ Scara ที่มาพร้อมกับแกนทั้งสี่
สามารถใช้งานได้หลากหลายในระบบอัตโนมัติและงานหยิบและวาง รวมถึงสามารถทำงานที่ซ้ำซากจำเจได้ด้วยความแม่นยำสูงสุด
KR SCARA รุ่นใหม่เป็นที่ต้องการของใครหลาย ๆ คน เนื่องจากมีข้อได้เปรียบเหมือนกับ
ซีรีส์ KR SCARA ในรุ่นที่มีระดับน้ำหนักบรรทุกสูงขึ้น ซึ่งข้อได้เปรียบดังกล่าวนั้นได้แก่
เวลารอบการทำงานสั้นที่สุด ความแม่นยำในการทำซ้ำสูง และการออกแบบขนาดกะทัดรัด
หุ่นยนต์ที่มีความเร็วสูงสุดของ KUKA
ทั้งรุ่นมาตรฐานและหุ่นยนต์สำหรับห้องปลอดเชื้อในระดับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 12 กก. มีระยะการทำงานต่างกันสามระยะ ได้แก่ ระยะการทำงาน 650, 750 และ 850 มิลลิเมตร นอกจากนี้ รุ่นมาตรฐานยังสร้างความประทับใจด้วยเวลารอบการทำงานที่ดีที่สุดเพียง 0.40 ถึงสูงสุด 0.42 วินาทีอีกด้วย
ในส่วนของรุ่นสำหรับห้องปลอดเชื้อก็มีความเร็วที่เชื่อถือได้ โดยมีเวลารอบการทำงานเพียง 0.42 ถึง 0.44 วินาทีเท่านั้น เพื่อให้สามารถทำงานบรรจุลงบรรจุภัณฑ์หรืองานหยิบออกจากกล่องได้ จึงมีหุ่นยนต์ Scara ที่มีระยะการทำงาน 750 มิลลิเมตรในรุ่น Z600 ซึ่งมาพร้อมกับแกน Z ที่ยาวเป็นพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วย โดยวัดความยาวได้ 600 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นความยาวที่ทำลายสถิติเดิมและยาวกว่ารุ่นอื่นในซีรีส์ถึง 200 มิลลิเมตร
เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ
ความแม่นยำในการทำซ้ำที่ตำแหน่งเดิมอยู่ที่ +/- 0.025 มิลลิเมตร ซึ่งถือได้ว่ามีความแม่นยำสูงสุดแม้จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การที่ KR SCARA รุ่นใหม่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 45 องศาเซลเซียสและมีน้ำหนักเพียง 50 กก. จึงทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่หลากหลาย เนื่องจากมีการเดินสายเคเบิลภายใน หุ่นยนต์รุ่นใหม่ของซีรีส์จึงมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและทำความสะอาดง่าย รุ่นมาตรฐานมีคุณสมบัติตรงตามระดับการป้องกัน IP20 ในขณะที่รุ่นห้องปลอดเชื้อมีคุณสมบัติตรงตามระดับการป้องกัน IP54 และระดับห้องปลอดเชื้อ ISO Class 5
ครบเซ็ตสำหรับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
ไม่ใช่เพียงแค่หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเท่านั้นที่สำคัญ แต่ยังรวมถึงชุดควบคุม อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือ และซอฟต์แวร์ด้วยเช่นกัน ชุดควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก
KR C5 micro,
ซอฟต์แวร์ของเราและ
KUKA smartPAD รับประกันได้ว่าหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับน้ำหนักบรรทุกสูงถึง 12 กก. สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย
Scara รุ่นใหม่ของ KUKA
ได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO 14644-1 สำหรับข้อกำหนดระดับสูงด้านความปลอดภัยในเกือบทุกการใช้งาน สามารถสั่งซื้อทุกรุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 12 กก. ได้แล้วในขณะนี้ โดยหุ่นยนต์จะเริ่มทำงานในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป