Välj din plats:

Plats

Arktisk automatisering: KUKA-robotar palleterar örter i kylrummet

Under arktiska förhållanden vid minus 25 grader Celsius palleterar två KR QUANTEC PA Arctic djupfrysta aromatiska örter hos det franska företaget DARÉGAL. De två köldtåliga robotarna behöver varken skydd eller uppvärmning av mekaniken. Detta gör dem unika i hela världen.


Från fältet till kylrummet

I soppa, till sallader eller på kött: Frysta örter är populära kryddor i köket. För att undvika att de klibbar ihop, blir svarta eller ändrar smak måste kylkedjan upprätthållas perfekt. Även vid förpackning och transport. Den franska marknadsledaren DARÉGAL är medveten om detta och fokuserar därför nu på arktisk automatisering. För att kunna förse alla kunder med örter som basilika, vitlök och mynta började två KR QUANTEC PA Arctic-enheter arbeta på Milly-la-Forêt söder om Paris i början av 2021.
Färska örter direkt från fältet: DARÉGAL är ledande på marknaden för aromatiska örter och förlitar sig på två robotar som trotsar kylan

Världsunik

Utan skyddsdräkt arbetar KUKA-robotarna i kylrummet vid temperaturer långt under noll grader och är idealiska förlivsmedelsproduktiontack vare sin köldtålighet. På DARÉGAL palleterar man små förpackningar med djupfrysta örter vid minus 25 grader Celsius, som sedan levereras till restauranger och detaljhandeln. En uppgift som tidigare behövde utföras manuellt av anställda på varje förpackningslinje, där arbetet utfördes i tre skift fem dagar i veckan.

Två KR QUANTEC PA Arctic staplar djupfrysta örter vid en temperatur på minus 25 grader Celsius

Avlasta medarbetarna, upprätthålla kylkedjan

Vi bestämde oss för att automatisera för att sluta utsätta våra anställda för dessa svåra arbetsförhållanden”, säger Bruno Jarrosson, industriell chef på DARÉGAL. En avgörande faktor var att upprätthålla kylkedjan. Valet för den automatiserade palleteringslinjen föll därför på KR QUANTEC PA Arctic från KUKA, eftersom det är den enda palleteringsroboten på marknaden i världen som kan användas i djupfrysningstillämpningar utan skydd.

Övertygande palletering: Två KR QUANTEC PA Arctic är den automatiserade lösningen för låga temperaturer i kylrummet

Fungerar i miljöer ned till -30 °C

KR QUANTEC PA Arctic är gjord just för sådana miljöer som råder hos DARÉGAL. Den köldtåliga anpassningen av den beprövade standardpalleteraren i KR QUANTEC-serien imponerar också med en räckvidd på mer än 3 m i kompakt konstruktion, korta cykeltider och hög staplingsprecision. Den finns för belastningar på 120, 180 och 240 kg. ”Eftersom roboten inte kräver någon speciell skyddsdräkt för djupfrysområdet ned till minus 30 grader sparar användaren avsevärda kostnader”, säger Tanguy Lyvinec, verksamhetsutvecklingschef på KUKA. ”Robotarmen behöver inte heller värmas upp på något speciellt sätt för att kunna arbeta i kyla.”
KR QUANTEC PA Arctic sänker energikostnaderna. Det krävs ingen uppvärmning av mekaniken

Krävande system, krav som bemästras iskallt

KR QUANTEC PA Arctic är flexibel när det gäller utomhustemperaturer: Roboten kan inte bara användas i minusgrader, utan fungerar också absolut tillförlitligt vid upp till 10 plusgrader. Systemet installerades av KUKA-integratören AB Process Ingénierie. Under processen var det nödvändigt att klara av olika utmaningar: På en yta på högst 80 kvadratmeter skulle de två robotarna installeras på ett sådant sätt att säkerheten för de anställda som arbetar i närheten av robotarna garanterades . Inga arbetstillfällen har gått förlorade på grund av användningen av robotar hos marknadsledaren: Medarbetarna som tidigare ansvarade för den manuella palleteringen har utbildats till att sköta driften av systemet.
Inom intralogistik förlitar sig den ledande leverantören av djupfrysta örter på helautomatiska processer med två KUKA-robotar

Utmaningen var att installera de två KR QUANTEC PA Arctic i fryslagret och samtidigt garantera säkerheten för våra anställda. Vi har lyckats med detta på ett utmärkt sätt.

Bruno Jarrosson, industridirektör på DARÉGAL

Motståndskraftig mot is och kyla

En annan utmaning under installationen av systemet var att skydda hle anläggningen med alla komponenter mot de enorma köldförhållandena i fryslagret. ”Vid så låga temperaturer blir plast snabbt styv och kan gå sönder. En rullad kabel kan till exempel tåla kyla under statiska förhållanden, men inte i rörelse”, förklarar Brian Boulanger, vd för AB Process Ingénierie. Efter tester i ett specialförberett lager och detaljerade justeringar hos kunden kunde kylanläggningen tas i drift. Den kombineras med palleteringsprogrammet KUKA.FlexPal. Den här lösningen möjliggör extremt snabb driftsättning och styrning av palleteringstillämpningar utan omfattande programmeringskunskaper.
Uppfyller de iskalla kraven: KR QUANTEC PA Arctic staplar enkelt tusentals förpackningar per pall

Effektivitet i kylrummet: Flexibel drift tack vare passande mjukvara

”De individuella scenarierna kan flexibelt anpassas i användargränssnittet på KUKA smartPAD”, säger Tanguy Lyvinec från KUKA. Detta gör det möjligt för DARÉGALs personal att starta 35 palleteringsplaner med bara ett fåtal kommandon. De två KUKA-robotarna organiserar och synkroniserar sig själva för att palletera de olika förpackade produkterna samtidigt. De gör det möjligt för den franska världsmarknadsledaren för djupfrysta aromatiska örter att förbättra arbetsvillkoren för sina anställda, öka kvaliteten på de pallar som produceras och samtidigt säkerställa att kylkedjan upprätthålls. Som nästa steg planerar DARÉGAL robotassisterad palletering av oförpackade industriprodukter.
KUKA smartPAD möjliggör smidig robotstyrning, även i tuffa industrimiljöer 

KUKA systempartner finns över hela världen

Här hittar du rätt partner för din bransch eller ditt problem.

Mer information om intralogistik och palletering av livsmedel