Välj din plats:

Plats

AMR (Autonom mobil robotteknik)

KUKA har ett brett utbud av AMR:er som täcker hela värdekedjan och som uppfyller de krav som ställs på intralogistik och produktion i dagens sammanlänkade industrimiljöer. Dessutom utmärks de av enkelhet, flexibilitet och skalbarhet.


Framtiden är mobil, autonom och effektiv

Materialflöden för tillverkning, lager eller distribution kräver lösningar som alla måste vara kostnadseffektiva, flexibla, pålitliga och säkra. Att automatisera transporter kan göras på flera olika sätt, allt från gaffeltruckar eller automatiserade transportbanor till dagens AMR:er (autonoma mobila robotar).
Men att bestämma vilken lösning som kommer att ge rätt fördelar för dina logistikbehov kan vara både svårt och utmanande. Tack vare avancerad sensorteknik och enkel konfigurering säkerställs en snabb installation och en lösning som lätt kan byggas ut och modifieras, möter våra AMR:er samtliga krav som ni som slutkunder ställer. 

Säkerhet och kodfri konfigurering för transporter utan hinder.

Hög flexibilitet: Kombinera ett valfritt antal AMR:er, enkel och snabb integration i befintliga produktionsmiljöer samt flexibel anpassning till kundens önskemål eller produktbyten

KUKAs AMR:er sätter fart på er produktion. 

eBook: Enkel automatisering med AMR

I e-boken hittar du omfattande information om de hård- och mjukvaruprodukter som KUKA har utvecklat inom området autonoma mobila robotar (AMR). Den belyser krav, utmaningar och fördelar med att automatisera intralogistik och produktion med hjälp av mobila robotar. I e-boken jämförs också olika metoder för att transportera gods och fördelarna och nackdelarna med dem lyfts fram - från manuell hantering, transportband och gaffeltruckar till automatiserade fordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR).
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Trotsa bristen på kvalificerad arbetskraft och stigande kostnader i din intralogistik med våra autonoma mobila robotar!

Ladda ner e-bok nu!
Smarta system från en helhetsleverantör

Våra autonoma robotar utvecklas och tillverkas med den senaste tekniken och med innovativa funktioner för att uppfylla högsta standarder när det gäller prestanda, tillförlitlighet och säkerhet. Vår automationsportfölj innehåller även serieprodukter för industrin som uppfyller olika specifika krav. De höga kvalitetsstandarder som vi tillämpar här överförs direkt till även till vår autonoma mobila robotteknik. Tack vare vår breda erfarenhet och specialistkompetens kan vi även utveckla skräddarsydda koncept inom detta område.

Dina fördelar vid användning av autonom mobil robotteknik från KUKA:

  • Mångsidig portfölj

    • Autonoma mobila plattformar
    • Mobila manipulatorer
    • Lösningar för samverkande drift (HRC)
    • Alla bärlaster
    • Även för renrum
    • Drivningstekniker: omniriktad, differential
    • Standardiserade och kundspecifika lösningar
  • Autonom fabrik

    • Hybrid och fri navigering: med med lasernavigering SLAM-metoden och med QR-koder
    • No code-lösningar med artificiell intelligens
    • Hantering av alla fordon i hela transportsystemet
    • Enkel integration i befintliga produktionslösningar, även VDA/VDMA 5050-kompatibel.
  • Global, heltäckande service

    • Kundsupport 24/7 365 dagar om året
    • Brett utbud av e-tjänster
    • Globalt partnernätverk
    • Genomförbarhetsstudier, byggnation av provanläggningar
    • Virtuell simulering
    • Programmeringstjänster
    • Utbildningar på plats hos kund eller e-utbildning
  • Hög säkerhet

    • AMR uppfyller kraven i olika nationella och internationella säkerhetsstandarder för IoT-enheter
    • TÜV-provat HRC-system för samverkande drift (robot, gripper)
    • ISO 3-renrumscertifiering
    • ESD-skydd enligt ISO 61340-5-1 och ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Skydd mot vattenstänk och damm

360°-support: från första idé till uppgradering


Genomförbarhetsstudier

Bedömning av projektets praktiska genomförbarhet genom en grundlig analys av följande faktorer: teknisk genomförbarhet, resursbehov, rättsliga aspekter och ekonomisk lönsamhet.

→ Kontakta KUKA:s experter

Provuppställningar

Design, utveckling och byggnation av provanläggningar för att identifiera potentiella problemområden eller förbättringspotential.

→ Kontakta KUKA:s experter

Nätverk av certifierade systempartner

Vi har ett globalt nätverk av certifierade systempartner som erbjuder specialistkompetens inom autonoma mobila robotar. Tillsammans med våra systempartner hjälper vi våra kunder att automatisera sin produktion.

→ Hitta passande systempartner

Skräddarsydda servicekoncept

Vår service: från planering och val av passande mobila robotlösningar till simulering och problemfri idrifttagning samt effektiv drift i lager eller i produktionen, till översyn och modernisering av hela den mobila AMR-flottan.

→ Alla tjänster på vår kundportal my.KUKA

Kundexempel: Optimalt varuflöde hos kund

Är du redo att uppleva våra autonoma mobila robotar på nära håll?

Som kund drar du inte bara nytta av vår specialistkompetens och våra innovativa och framtidssäkrade lösningar, utan även av vår heltäckande och tillförlitliga kundservice dygnet runt. Boka in en tid för en demo på plats eller online redan idag.

Webinarium

Upptäck den verkliga potentialen med autonom mobil robotteknik för ditt företag!

Från e-handel till fordonsindustrin: AMR sätter nya standarder inom autonomt styrd logistik och materialtransport