![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/metal/kuka_arclasweld.jpg?rev=-1&w=1900&hash=014A5AD327FE6EFD598C515ED0B2DB64)
Soldar com robôs
Soluções de automação flexíveis e eficientes para quase qualquer função de solda na indústria automotiva e fornecedora.
Conhecimento de peritos em todas as áreas da solda, especialmente para fornecedores automotivos
Robôs de solda KUKA: Flexibilidade em diversas aplicações de solda
Espessura de chapa de 0,5 mm até bem acima de 10 mm – Robôs de solda KUKA lhe abrem uma grande gama de possibilidades e lhe permitem permanentemente um nível máximo de qualidade. Assim você pode atender os desejos do cliente de forma ainda mais rápida, flexível e econômica.
Pacotes de solda pré-configurados para um ingresso fácil na automação da fabricação
Os pacotes pré-configurados para aplicações de solda podem ser perfeitamente integrados na produção existente. Assim você aumenta a produtividade e a eficiência sem um maior dispêndio de integração.