Escolha a sua localização:

Localização

KUKA.ArcTech

Com os produtos da família KUKA.ArcTech o robô KUKA se torna um robô de solda. Graças aos práticos pacotes de opções você opera e programa a sua aplicação de solda de forma intuitiva e com qualidade assegurada.


Colocação em funcionamento e programação de robôs de solda de forma simples

O KUKA.ArcTech complementa um sistema de robô KUKA com comandos intuitivos, menus estruturados e teclas de status práticas para a solda robotizada com gás de proteção.  Para a operação simples e adequada são adicionadas várias teclas de status práticas à interface de operação usual do KUKA smartPAD para o controle do processo de solda e da fonte de corrente. Através do espelhamento das teclas de status EasyTeach integradas às teclas KUKA.ready2_pilot do mouse 6D, é possível programar os comandos de tecnologia de solda, sem tirar o olho do cordão de solda.

Configuração simples de fontes de energia

Perfis de fontes de solda pré-configurados asseguram uma alta compatibilidade a todas as fontes de energia usuais e permitem uma integração descomplicada. Através do design flexível é possibilitado um acionamento de fontes de energia através do modo de job/programa (especificação de valor nominal através de números de programa) ou modo de curva característica/canal (especificação de valor nominal por meio de vários parâmetros de solda).

A unidade de comando do robô se comunica com a fonte de energia via bus de campo, p.ex., com o EtherCAT de série. A configuração completa do sistema de solda aqui é criada confortavelmente com apenas um clique no mouse com KUKA.WorkVisual e configurações predefinidas, p.ex., para fontes de corrente Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch e SKS. Através da parametrização individual você otimiza a sua configuração segundo às suas necessidades.

KUKA.ArcTech: Simplicidade, desempenho e qualidade integrados

  • Reação em erros de solda

    • Estratégias de erro configuráveis para:
      • − Erro de ignição
      • − Erro de cordão
      • − Teste de aderência do arame por queima na extremidade do cordão
    • Advanced Error Recovery permite o movimento automático do robô a uma posição de serviço
    • Interface PLC
  • Colisão de maçaricos/Teste de TCP

    • Monitoramento de colisão e desligamento automático do sistema 
    • Teste manual de TCP integrado para um controle simples e rápido ou correção do TCP
    Saiba mais no vídeo
  • Oscilação mecânica

    • 8 figuras de oscilação predefinidas
    • 2 padrões de oscilação individualmente configuráveis
    • Parâmetros de oscilação programáveis:
      • Amplitude
      • Comprimento de oscilação
      • Plano de oscilação
      • Retardo de oscilação
    Saiba mais no vídeo
  • Otimização online/offline

    • Administração de parâmetros de solda
    • Velocidade de TCP do robô
    • Parâmetros de oscilação
    • Espelhamento de programas de solda em eixos adicionais

O software de solda KUKA.ArcTech tem estrutura modular e permite a adaptação às suas necessidades

Os pacotes de opções oferecem uma grande seleção de funções para operar os processos de solda com gás de proteção de modo simples e programá-los de forma eficiente e rápida. Com isso podem ser reproduzidos de forma objetiva os mais diferentes requisitos ao processo de solda a arco voltaico.

Teaching e condução simples de robôs de solda com a mão 

Saiba mais sobre o pacote de comando intuitivo KUKA ready2_pilot