Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA.Sim

Inteligentne oprogramowanie do symulacji zapewnia efektywne programowanie offline robotów KUKA: Za pomocą KUKA.Sim zoptymalizujesz działanie swoich instalacji i robotów poza otoczeniem produkcyjnym – łatwo i szybko.


Większa produktywność, bezpieczeństwo i konkurencyjność

Innowacyjne oprogramowanie KUKA.Sim pobudza aplikacje robota do wirtualnego życia – jeszcze przed uruchomieniem instalacji. Zaprogramowane offline sekwencje ruchów robota są wyświetlane w czasie rzeczywistym, a następnie analizowane i optymalizowane pod kątem czasów taktowania. Za pomocą funkcji, takich jak test osiągalności i rozpoznawanie kolizji, można upewnić się, że programy robota i schematy pracy modułów rzeczywiście zostaną zrealizowane. Dzięki temu cyfrowa symulacja oferuje maksymalne bezpieczeństwo podczas planowania procesów produkcyjnych przy minimalnych kosztach i nakładach. Jednocześnie liczba przestojów produkcyjnych jest ograniczona do minimum.

Symulacja instalacji w zaledwie kilka minut bez zaawansowanej wiedzy programistycznej z zakresu KUKA.Sim

Oprogramowanie do symulacji KUKA.Sim zapewnia łatwe programowanie i optymalizację produkcji

Od programowania offline po wirtualne uruchamianie

KUKA.Sim tworzy kopię cyfrową, stanowiącą identyczne odwzorowanie późniejszego procesu produkcyjnego. Symulacja 3D zastępuje całe planowanie: od projektowania procesu, poprzez wizualizację przepływów materiałów i wąskich gardeł, aż po kod PLC. Dane są przy tym w 100% jednolite, dzięki czemu wirtualny i rzeczywisty układ sterowania pracuje z dokładnie tymi samymi danymi. W ten sposób KUKA.Sim tworzy podstawę do wirtualnego uruchamiania, aby można było wcześniej wypróbować i zoptymalizować nowe linie produkcyjne. 

Przekonujące zalety podczas symulacji procesów produkcyjnych za pomocą KUKA.Sim


  • Oszczędność czasu

    Planowanie koncepcji instalacji i robotów jest szybkie, proste i indywidualne – bez konieczności budowania ich w rzeczywistości.

  • Zwiększenie obrotów

    KUKA.Sim wspiera sprzedaż, umożliwiając profesjonalną prezentację rozwiązań klientowi końcowemu oraz zwiększenie wyników sprzedażowych.

  • Bezpieczeństwo planowania

    Wstępne projektowanie koncepcji instalacji o bardzo dokładnych czasach taktowania w celu zwiększenia pewności planowania i konkurencyjności.

  • Możliwość sprawdzania

    Dzięki testowi osiągalności i rozpoznawaniu kolizji sprawdzisz, czy programy robotów i schematy modułów są możliwe do zrealizowania.

Maksymalna elastyczność dzięki modułowej architekturze oprogramowania

KUKA.Sim bazuje na modułowej architekturze oprogramowania – dlatego oferuje efektywną, elastyczną i wytrzymałą budowę modułową. Pakiet podstawowy można rozszerzyć o trzy dodatki: efektywne modelowanie indywidualnej biblioteki komponentów, wirtualne uruchamianie i symulację aplikacji spawalniczych. Oznacza to, że: Klienci są w stanie zapłacić jedynie za te rozszerzenia funkcji, których naprawdę potrzebują. Jeśli ich potrzeby się zmienią, użytkownicy mogą łatwo dodawać różne dodatki również w przyszłości. Modułowy system urzeka elastycznością i wytrzymałością. 

Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Dzięki weryfikacji konta otrzymasz ponadto informacje i benefity przeznaczone dla danej firmy. Ten proces służy zabezpieczeniu indywidualnego loginu i może potrwać kilka dni.

Samouczki wideo KUKA.Sim

Instrukcje krok po kroku dla programistów na wszystkich poziomach doświadczenia - od początkujących po ekspertów.

Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Dzięki weryfikacji konta otrzymasz ponadto informacje i benefity przeznaczone dla danej firmy. Ten proces służy zabezpieczeniu indywidualnego loginu i może potrwać kilka dni.
KUKA WorkVisual

KUKA.Sim to inteligentne oprogramowanie do symulacji, które pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć obroty i poprawić konkurencyjność na szybko rozwijającym się rynku.

Quirin Goerz, Chief Information Officer w firmie KUKA 

Szybko, łatwo i efektywnie z KUKA.Sim

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz licznym funkcjom i modułom KUKA.Sim stanowi optymalne rozwiązanie, zapewniające maksymalną wydajność podczas programowania offline. Prosty i wydajny edytor KRL (KUKA Robot Language) oferuje dwa widoki: dla ekspertów i dla początkujących. Dzięki temu wizualne drzewo programu umożliwia programowanie nawet bez znajomości KRL. Stwórz optymalne schematy dla instalacji produkcyjnych już we wczesnej fazie projektowej. Przesuń inteligentne komponenty metodą „przeciągnij i upuść” z obszernej biblioteki w żądane miejsce. Sprawdź alternatywy i zweryfikuj koncepcje wymagające minimalnego nakładu środków. A ponieważ ruch jest wykonywany w czasie rzeczywistym, można dokładnie obliczyć czasy cyklów. Na końcu można udostępnić symulacje w różnych formatach dla niemal każdego urządzenia: od aplikacji mobilnych po pulpitowe, od 2D do 3D. 

Tworzenie symulacji robota na mobilnych urządzeniach

Narzędzie KUKA.Sim umożliwia zanurzenie się w wirtualną rzeczywistość. Za pomocą urządzenia VR (nie należy do zakresu dostawy) można wirtualnie prezentować swoje koncepcje instalacji – atrakcja na każdych targach podczas prezentacji produktów.

Wyniki symulacji można też łatwo wyświetlić na tabletach lub smartfonach za pośrednictwem aplikacji Mobile Viewer w dowolnym miejscu i czasie. Pobierz aplikację w Google Play lub App Store.
Kod QR do aplikacji Mobile Viewer App

Może Cię również zainteresować