Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA.CNC Sinumerik

Oprogramowanie KUKA.CNC Sinumerik umożliwia połączenie układu sterowania robota KUKA KR C4 z układem sterowania Siemens 840D sl i tym samym umożliwia kompletną obsługę i programowanie robota za pomocą standardowych funkcji Siemens. 


Funkcja KUKA.CNC Sinumerik

Dzięki KUKA.CNC Sinumerik i zsynchronizowanemu złączu Profinet między układem sterowania KR C4 a układem sterowania Siemens Sinumerik 840D sl można obsługiwać i sterować dowolnym robotem KUKA za pomocą układu sterowania Sinumerik.

Sinumerik 840D sl przejmuje przy tym zadania dotyczące planowania toru robota i oferuje użytkownikom CNC, przyzwyczajonym do Sinumerik, wszystkie znane im możliwości obsługi robota KUKA za pomocą funkcji obsługi Sinumerik – na przykład programowania G-Code i programów cyklicznych.

Maksymalna dokładność na torze dzięki inteligentnemu programowaniu

Na stronie sterującej KUKA znajdują się wszystkie funkcje sterowania i napędów, umożliwiające robotowi przemysłowemu jak najdokładniejszy ruch po zaprogramowanym torze. W tym celu interpreter toru robota korzysta z dynamicznego modelu robota, który wykonuje najlepszy przesuw w swojej aktualnej pozycji. Algorytmy toru i bezpieczeństwa KUKA umożliwiają bezpieczną obsługę robota również w połączeniu z układem sterowania Siemens 840D sl.

Zalety KUKA.CNC Sinumerik

  • Podłączenie robota do istniejących systemów CAM
  • Lepsza wydajność robota na torze
  • Obsługa robotów dzięki wiedzy z zakresu CNC
  • Optymalne, standardowe rozwiązanie dzięki SINUMERIK Operate
  • Łatwa integracja instalacji w sieć maszyn z funkcjami SINUMERIK


Wymagania systemowe KUKA.CNC Sinumerik

  • Układ sterowania robota KR C4
  • Złącze X63
  • Zewnętrzny układ sterowania Siemens SINUMERIK 840D sl
  • Oprogramowanie KUKA System Software 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2