Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA.CNC Sinumerik

Software KUKA.CNC Sinumerik vám nabízí možnost propojit řídicí systém KUKA KR C4 s předřazeným řídicím systémem Siemens 840D sl a zajistit tak kompletní ovládání a programování robotů pomocí standardních funkcí Siemens. 


Funkce KUKA.CNC Sinumerik

Pomocí KUKA.CNC Sinumerik a synchronizovaného rozhraní Profinet mezi řídicím systémem KR C4 a řídicím systémem Siemens Sinumerik 840D sl umožňuje provozovat libovolný robot KUKA pomocí řídicího systému Sinumerik.

Systém Sinumerik 840D sl přitom zajišťuje úkoly týkající se plánování dráhy robotu a nabízí uživateli CNC, zvyklému na systém Sinumerik, možnost provozovat všechny známé možnosti ovládání robotů KUKA pomocí ovládacích funkcí systému Sinumerik – například programování v G-Code a cyklické programy.

Spolupráce mezi Siemens a KUKA

Maximální přesnost dráhy díky chytrému programování

Na straně řídicího systému KUKA jsou nadále používány všechny funkce řídicího systému a pohonu, které pohybují průmyslovým robotem co nejpřesněji po jeho naprogramované dráze. Překladač dráhy robotu přitom využívá dynamický model robotu, který umožňuje co nejlepší pojezd robotu v jeho aktuální poloze. Algoritmy KUKA pro dráhu a bezpečnost umožňují bezpečný provoz robotu i ve spojení s řídicím systémem Siemens 840D sl.

Výhody KUKA.CNC Sinumerik

  • Připojení robota na stávající CAM systémy
  • Zlepšená výkonnost dráhy robota
  • Ovládání robota se znalostmi CNC
  • Optimální, standardizované řešení prostřednictvím SINUMERIK Operate
  • Jednoduchá integrace zařízení do sítě strojů s funkcemi SINUMERIK


Systémové předpoklady pro KUKA.CNC Sinumerik

  • Řídicí systém robotu KR C4
  • Rozhraní X63
  • Externí řídicí systém Siemens SINUMERIK 840D sl
  • Software KUKA System Software 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2