Válassza ki a helyét:

Ország

KUKA.CNC Sinumerik

A KUKA.CNC Sinumerik szoftver lehetőséget nyújt a KUKA KR C4 vezérlőnek az előzetesen telepített Siemens 840D sl vezérlővel történő összekapcsolására, ami által a robot teljes kezelése és programozás a Siemens standard funkciókkal valósítható meg. 


A KUKA.CNC Sinumerik funkciója

A KUKA.CNC Sinumerik szoftverrel, valamint a KR C4 vezérlő és a Siemens Sinumerik 840D sl vezérlő közötti szinkronizált Profinet interfésszel lehetőség van minden tetszőleges KUKA robot Sinumerik-vezérlésen keresztüli meghajtására és vezérlésére.

Ennek során a Sinumerik 840D sl átveszi a robot pályatervezési feladatait és a Sinumerik vezérléshez szokott CNC-kezelőnek nyújtja az összes ismert lehetőséget a KUKA robot Sinumerik kezelőfunkciókkal történő kezelésére: például G-kóddal való programozás és ciklusprogramok.

Kiváló pályapontosság az intelligens programozás révén

A KUKA vezérlési oldalon használhatjuk mindazokat a vezérlési és hajtásfunkciókat, amelyek az ipari robotot pontosan a programozott pályáján mozgatják. A robot pályaértelmezője ehhez egy dinamikus robotmodellt használ, amely a lehető legjobban mozgatja a robotot az aktuális pozíciójában. A KUKA pálya- és biztonsági algoritmusai lehetővé teszik a robot biztonságos üzemeltetését egy Siemens 840D sl vezérléssel összekapcsolva is.

A KUKA.CNC Sinumerik előnyei

  • Robot bekötése meglévő CAM-rendszerekbe
  • A robot jobb pályateljesítményei
  • A robot kezelése CNC-ismeretekkel
  • Optimális, standardizált megoldások a SINUMERIK Operate felületen keresztül
  • A berendezés egyszerű integrációja a gép hálózatába SINUMERIK funkciókkal


A KUKA.CNC Sinumerik rendszerkövetelményei

  • KR C4 robotvezérlő
  • X63 interfész
  • Siemens SINUMERIK 840D sl külső vezérlése
  • KUKA rendszerszoftver 8.3.9
  • WorkVisual 3.0
  • PROFINET 3.2