Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KUKA Genius

Rodzina KUKA Genius oferuje trzy różne wersje modułowych i kompaktowych zgrzewarek tarciowych bazujących na tej samej platformie. Dzięki sile docisku w zakresie 12 - 300 kN każdy model Genius doskonale nadaje się do realizacji różnych procesów zgrzewania tarciowego dla szerokiego spektrum produktów.


Kompaktowe, modułowe zgrzewarki tarciowe spełniające wymogi Przemysłu 4.0

Za sprawą rodziny produktów Genius firma KUKA może zaoferować elastyczne, wydajne i wszechstronne rozwiązania dla różnych procesów zgrzewania tarciowego. Model KUKA Genius jest dostępny jako maszyna jedno- lub dwugłowicowa w wersji poziomej lub pionowej, który klient może dopasować do szerokiego spektrum produktów. 

Dzięki inteligentnym czujnikom bazującym na IO i złączu danych OPC-UA maszyny Genius można łatwo zintegrować w sieci produkcyjnej, a dodatkowo są one zgodne z architekturą referencyjną Przemysłu 4.0 – a to oznacza bezpieczną inwestycję w przyszłość produkcji.

Różne typy maszyn dla każdego zastosowania:


Niesamowite zalety zgrzewarek tarciowych KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Łatwa i ergonomiczna obsługa

    Nowo zaprojektowana maszyna oferuje lepszy dostęp, lekkie drzwi i dużą przestrzeń roboczą. Obsługa odbywa się intuicyjnie przez panel dotykowy z nowoczesnym interfejsem graficznym.
  • Genauigkeit

    Najwyższa dokładność

    Niezwykle wysoka precyzja i jakość zgrzewania są osiągane w KUKA Genius za sprawą precyzyjnych technologii łożysk, naprężonych prowadnic tocznych i zoptymalizowanego naprężenia łoża maszyny. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Indywidualne rozwiązania całościowe

    Nowatorski układ hydrauliczny, zróżnicowane napędy w poszczególnych klasach mocy i bardzo duży zakres prędkości obrotowej sprawiają, że Genius może być stosowany do wielu różnych podzespołów.

  • Servicefreundlichkeit

    Łatwe serwisowanie i brak potrzeby częstej konserwacji

    KUKA Genius oferuje wydajne podzespoły, takie jak niepodlegający zużyciu napęd bezpośredni oraz długie okresy między smarowaniami. Poza tym duże drzwi obsługowe i konserwacyjne zapewniają optymalny dostęp.
  • Einfache Installation

    Łatwa instalacja...

    KUKA Genius to rozwiązanie Plug&Play. Dzięki zrezygnowaniu z zewnętrznych szaf rozdzielczych można go szybko ustawić i przy niewielkim wysiłku skonfigurować.
  • ...na minimalnej przestrzeni

    Ze względu na wymaganą przestrzeń montażową wynoszącą 12 m² KUKA Genius należy do najbardziej kompaktowych maszyn w swoim zakresie mocy i zapewnia najlepsze możliwe wykorzystanie dostępnej przestrzeni.
  • Przemysł 4.0

    Liczne czujniki kontrolują stan maszyny i cały proces zgrzewania. Dane są udostępniane przez standardowe złącza do analizy w Chmurze i zapewniają większą produktywność oraz przejrzystość danych
    Industrie 4.0 SmartProduction

Szczegółowe informacje na temat rodziny KUKA Genius

  • Łatwy dostęp

    Duże drzwi obsługowe i konserwacyjne zapewniają optymalny dostęp do maszyn.
  • Przyjazny dla użytkownika panel obsługi

    Obsługa za pośrednictwem ekranu dotykowego z przejrzystym menu jest intuicyjna i znacznie przyspiesza obsługę maszyn. Cyfrowy podręcznik użytkownika z funkcją wyszukiwania i planem konserwacji dodatkowo zwiększa komfort obsługi. 
  • Konstrukcja ułatwiająca transport

    Zintegrowanie instalacji hydraulicznej i elektrycznej ogranicza zapotrzebowanie przestrzenne i ułatwia transport oraz instalację KUKA Genius.
  • Ergonomiczna przestrzeń robocza

    Łatwo dostępna przestrzeń robocza maszyn zapewnia komfortowy załadunek i zbrojenie dzięki automatycznym drzwiom obsługowym. Łatwa w czyszczeniu osłona wewnętrzna chroni kable i rury przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami.
  • Zintegrowana fotokomórka

    Zintegrowana fotokomórka w ustawionych poziomo maszynach zapewnia krótsze czasy taktowania przy wyższym poziomie bezpieczeństwa.
  • Elastyczny przenośnik wiórów

    Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji modeli Genius i Genius D wióry powstające podczas zawijania obrzeży mogą być odprowadzane z boku lub z tyłu maszyny.
  • Bardzo mała podstawa

    Pionowa architektura systemu KUKA Genius V zajmuje powierzchnię zaledwie 5,9 m² z szafą rozdzielczą*.

    *Bez szafy rozdzielczej tylko 4,2 m²
  • Przygotowany do automatyzacji

    Genius V jest przygotowany do automatyzacji i oferuje elastyczne, zoptymalizowane pod względem czasu taktowania rozwiązanie dla klientów, którzy dysponują niewielką powierzchnią montażową. Symulacja modułu jest dostępna w KUKA.Sim Pro.


Wersje wyposażenia modeli z rodziny KUKA Genius

W zależności od wymagań i produkowanych produktów KUKA oferuje zgrzewarki tarciowe z rodziny KUKA Genius w następujących wersjach:
  • KUKA Genius eco®

    Model podstawowy do prostych zadań spawalniczych.
  • KUKA Genius plus®

    Model klasy średniej z automatyczną regulacją ograniczników zapewniającą jeszcze większą produktywność.

     

    Dostępny również dla KUKA Genius V

  • KUKA Genius power®

    Wariant z pełnym wyposażeniem z bardzo wydajnym napędem dla wymagających kombinacji materiałów oraz pozycjonowania kątów.

    Dostępny również dla KUKA Genius D

KUKA Genius: koncepcja jednogłowicowej zgrzewarki tarciowej

KUKA Genius jest wyposażony w najnowsze, sprawdzone w przemyśle moduły, a dzięki sile docisku 1,2-30 ton nadaje się do szerokiego spektrum podzespołów w różnych gałęziach przemysłu np. w przemyśle motoryzacyjnym lub metalurgicznym. Maszynę można łatwo zainstalować, zajmuje ona mało miejsca i z łatwością można ją dopasować do każdego zadania spawalniczego.


Dane techniczne: Pobierz broszurę produktu (PDF)

KUKA Genius V: zgrzewanie tarciowe w pionie na minimalnej przestrzeni

KUKA Genius V jest pionową wersją KUKA Genius, która posiada modułową konstrukcję typową dla produktów z tej rodziny. Pionowa architektura systemu zajmuje powierzchnię zaledwie 5,9 m² z szafą rozdzielczą. Bardziej kompaktowa konstrukcja zgodna z zasadą Plug & Play zapewnia większą elastyczność, optymalną dostępność w celu wykonania prac serwisowych i konserwacyjnych, większą przestrzeń roboczą i łatwą możliwość automatyzacji. 


Dane techniczne: Pobierz broszurę produktu (PDF)

KUKA Genius D: dwugłowicowa zgrzewarka tarciowa

Maszyna dwugłowicowa KUKA Genius D stanowi idealne rozwiązanie dla wymagających zadań związanych ze zgrzewaniem podwójnym. Dzięki wyższej mocy maszyna w wersji „power” oferuje większą wydajność podczas symultanicznego zgrzewania i zawijania obrzeży na obu końcach w jednym cyklu roboczym (one-pass-productivity).


Dane techniczne: Pobierz broszurę produktu (PDF)


W przypadku KUKA Genius wiele modułów technologicznych można wraz z klientem dopasować do indywidualnych potrzeb – jak wymaga tego podzespół, plan produkcyjny i strategie produkcyjne przyszłego użytkownika.

Michael Büchler, kierownik projektu dot. konstrukcji mechanicznych

Innowacyjna obsługa dla łatwego sterowania procesem zgrzewania tarciowego

Nasz intuicyjny interfejs oferuje następujące korzyści:


Proces zgrzewania

Przyjazna w obsłudze konfiguracja i ustawienie procesu zgrzewania

Zabezpieczanie danych

Wprowadzanie i zapisywanie danych przez złącze USB

Dokumentacja

Dokumentowanie wyników zgrzewania za pomocą bazy danych, drukarki lub eksportu do pliku PDF

Zestawy parametrów

Graficzne przedstawienie aktualnych i zarchiwizowanych zestawów parametrów

Sterowanie i kontrola

Sterowanie z dokładnością do jednej milisekundy i kontrola wszystkich parametrów procesu zgrzewania

Zarządzanie jakością

Ciągłe śledzenie za pomocą Data-Matrix-Code. Dane zgrzewania zostają przyporządkowane do poszczególnych podzespołów

Zarządzanie programami

Zarządzanie maks. 1000 programów zgrzewania

Wyświetlanie wartości i statusów

Wyświetlanie wartości rzeczywistych i parametrów oraz aktualnego statusu w przejrzysty sposób

Wielokrotnie nagradzana technika zgrzewania tarciowego KUKA

Zgrzewarki tarciowe Genius zdobyły wiele nagród:

  • Red Dot Design Award 2015 i 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017