Czym jest kobot?
Zgodnie z definicją kobot to robot asystencki lub współpracujący, który pracuje w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Alternatywnie stosowane nazwy to koroboty, roboty współpracujące lub koboty.
Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer.
Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Firma KUKA już w 2014 roku stworzyła pierwszego na świecie robota współpracującego i dalej wyznacza nowe standardy dzięki ciągłym innowacjom. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości i łatwe uruchamianie kobotów KUKA sprawiają, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa mogą szybko wdrożyć automatyzacje.
Zgodnie z definicją kobot to robot asystencki lub współpracujący, który pracuje w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Alternatywnie stosowane nazwy to koroboty, roboty współpracujące lub koboty.
W przeciwieństwie do klasycznych robotów przemysłowych, pracujących bez ogrodzenia ochronnego, robot współpracujący może pracować w tym samym obszarze roboczym co człowiek. Czujniki gwarantują, że robot nigdy nie zrani innych współpracowników. Z drugiej strony tradycyjne roboty przemysłowe wymagają oddzielającego urządzenia zabezpieczającego, które zapewnia bezpieczeństwo pracownikom, jednocześnie uniemożliwiając wspólną pracę.
Przykłady zautomatyzowanych rozwiązań w przemyśle i medycynie
Zasadniczo decyzja o inwestycji w automatyzację kosztuje obecnie mniej niż w pierwszych latach wprowadzenia na rynek robotów. Koszty zakupu oblicza się na podstawie możliwości zastosowania zwykle po krótkim czasie. Nasze systemy robotów charakteryzują się niskimi kosztami konserwacji, płynną pracą i mogą być regularnie sprawdzane przez ekspertów.
System operacyjny iiQKA.OS zapewnia intuicyjne i szybkie uruchomienie. Do dyspozycji jest też KUKA TechCenter, aby z powodzeniem zintegrować nową maszynę w produkcji. Nasi eksperci wspólnie z certyfikowanymi partnerami systemowymi za pomocą studiów wykonalności i symulacji testują właściwe komponenty i wybierają ich najlepsze zestawienie dla danej aplikacji. Sprawdzamy też możliwe opcje oprogramowania. Na User Forum użytkownicy mogą dzielić się sugestiami i uzyskać dodatkowe wsparcie.
Wstępnie skonfigurowane systemy robotów iiQKA są dostarczane z komponentami sprzętowymi i oprogramowaniem: Kompaktowy układ sterowania KR C5/KR C5 micro, wydajny system operacyjny iiQKA.OS, urządzenie sterownicze smartPAD pro, chwytaki i seria kobotów LBR iisy są optymalnie do siebie dopasowane. W ciągu kilku minut można je rozpakować, skonfigurować i wdrożyć do pracy.
Graficzny interfejs użytkownika iiQKA.OS jest bardzo łatwy w obsłudze, ponieważ jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika – a także oferuje wszystkie funkcje bez żadnych kompromisów.
Dzięki intuicyjnemu systemowi operacyjnemu iiQKA.OS i kompatybilnym komponentom Robotic Republic, czyli ekosystemu KUKA, można łatwo samodzielnie tworzyć aplikacje robotów. Dlatego nawet osoby początkujące mogą samodzielnie zautomatyzować poszczególne etapy produkcji.
Liczba gwarantowanych, kompatybilnych produktów partnerskich w Robotic Republic stale rośnie, co daje nowe możliwości wykorzystania kobotów KUKA.
Możliwe jest nawet zaawansowane programowanie, takie jak wstawianie poleceń if/else: W interfejsie użytkownika znajdziesz wszystkie informacje i instrukcje dotyczące stosowania i tworzenia poleceń. W razie trudności pomogą Ci szczegółowe tutoriale dostępne na my.KUKA oraz nasi eksperci z User Forum.
Istnieje wiele obszarów zastosowań dla elastycznych kobotów w przemyśle. Te niezwykle czułe roboty umożliwiają współpracę człowieka z robotem (HRC) dzięki inteligentnemu reagowaniu na swoje otoczenie i intuicyjnemu programowaniu. Dlatego mogą wykonywać coraz więcej bardziej różnorodnych zadań – zarówno we współpracy z człowiekiem, jak i pracując obok siebie. Roboty współpracujące firmy KUKA zapewniają wsparcie m.in. w następujących obszarach:
Przykłady zastosowań stacjonarnych:
Mobilne rozwiązania dla logistyki i intralogistyki: