Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Wybierz język:

Škoda-fabriek wint een award met mens-robot-samenwerking

Fabryka Škoda zdobyła nagrodę za współpracę człowieka i robota

MATADOR Group i KUKA są partnerami firmy Škoda Auto we wdrażaniu w czeskim mieście Vrchlabí inicjatywy Industry 4.0 obejmującej sprzęt, oprogramowanie i personel. Robotyka współpracująca to koncepcja, która zmienia przemysł XXI-wieku i jest determinującym czynnikiem tych zmian.


Współpraca człowieka i robota LBR iiwa idealnie nadaje się do precyzyjnych skrzyń biegów

Marka Škoda, będąca jednym z najstarszych producentów samochodów w Europie, stała się częścią koncernu Volkswagen Group w 1991 roku. W 2011 roku koncern Volkswagen zdecydował, aby przestawić zakład Škoda w Vrchlabí i jego 1000 pracowników wyłącznie na produkcję automatycznej skrzyni 7-biegowej z podwójnym sprzęgłem DQ200.

„Tego rodzaju skrzynia biegów wymaga niesamowitej precyzji” – mówi Ivan Slimák, dyrektor zarządzający w zakładzie Vrchlabí. „Na przykład składa się ona z wielu ruchomych części o bardzo małych zakresach tolerancji.”

Tego rodzaju precyzja nie stanowi żadnego problemu dla KUKA LBR iiwa. Ten czuły robot precyzyjnie i delikatnie montuje widełki zmiany biegów na podstawie sygnału z czujników na każdej z siedmiu osi.

Maksymalna elastyczność dzięki współpracy człowieka i robota oraz oprogramowaniu Sunrise z Java

„Myślę, że najbardziej wymagającym zadaniem było nauczenie się języka programowania Java i poznanie sposobu programowania tych czułych robotów w aplikacji” – mówi Stanislav Korec, kierownik działu robotyki i programowania PLC w MATADOR Group.

System kontrolny KUKA Sunrise, który łączy systemy czujników ruchu z językiem programowania Java odgrywa kluczową rolę w tych zadaniach. To oznacza, że liczba różnych opcji automatyzacji jest praktycznie nieograniczona.

Dodatkowo niezwykła czułość robota KUKA LBR iiwa pozwala mu „wyczuć”, gdzie należy zamontować elementy, dzięki czemu nie są one mocowane przy użyciu siły. Jest to istotne podczas manipulowania delikatnymi częściami, podatnymi na uszkodzenia podczas montażu. Poza tym wyeliminowanie ogrodzenia ochronnego robota KUKA LBR iiwa umożliwia automatyzację procesów na obszarach o ograniczonej ilości miejsca bez konieczności modyfikacji linii produkcyjnych.

W zeszłym roku po konsultacji z firmą A.T. zakładowi Škoda Vrchlabí przyznano nagrodę za tą innowacyjną transformację, w tym również za interakcję człowieka i robota. Kearney i czasopismo branżowe Produktion nazwali go Fabryką roku 2015 ze względu na globalną doskonałość procesów.”

Cyfryzacja produkcji oznacza, że zakład Vrchlabí w coraz większym stopniu bazuje na danych.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.