Kies uw locatie:

Land

KR CYBERTECH nano ARC

De productfamilie KR CYBERTECH nano ARC is geoptimaliseerd voor baantoepassingen zoals booglassen of het aanbrengen van lijm en afdichtingsmiddel. De industriële robots bieden een ideale performance en tegelijkertijd een hoge vermogensdichtheid. Dit levert maximale rendabiliteit bij lage kosten op.


Kosteneffectieve, flexibele robots voor toepassingen zoals booglassen, lijmen of lasersnijden

Met de nieuwe regelaarstructuren zijn de industriële robots van de KR CYBERTECH nano ARC-familie uiterst baanprecies en snel. De versnellingswaarden en de nieuwe stoorcontourarme ergonomie garanderen baanbewegingen op het allerhoogste niveau, ook diep in de componenten. Dankzij zeer fijne gradaties in de draaglast van 6 en 8 kilogram vindt u het ideale robotmodel voor uw toepassing.
  • Montagepositie naar keuze

    De  industriële robot kan aan de vloer, de muur, het plafond of in een bepaalde hoek worden gemonteerd – helemaal volgens uw wensen.
  • Software-add-ons

    Met behulp van de digitale “Motion Modes” kunt u de prestaties van de robot eenvoudig aanpassen via de robotsturing – bijv. voor een optimale nauwkeurigheid of snelheid
  • Daling van uw TCO

    Dankzij een lange levensduur en onderhoudsvrije assen 4-6 daalt uw TCO langdurig.

  • Geschikt voor compacte cellen

    Door hun compacte design en kleine footprint zorgen de robots voor een optimaal gebruik van de ruimte in de robotcellen.

Extreem snelle, compromisloos nauwkeurige baanbeweging: De Hollow-Wrist-robot overtuigt door maximale prestaties tegen minimale kosten.

6 - 8 Draaglast in kg

1421 - 1843 Reikwijdte in mm

Voordelen


Maximale precisie

Met een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 millimeter werken de KR CYBERTECH nano ARC-robots ook bij hoog tempo extreem precies.

Eenvoudige integratie

Dankzij uniforme montagevlakken kan de robot moeiteloos worden geïntegreerd in bestaande productielijnen en kan de lasapparatuur eenvoudig worden gemonteerd.

Nieuwe KUKA Hollow Wrist-hand

De 50-millimeter-holle-ashand is een toekomstgerichte innovatie: De holle as levert een gereduceerde hoofdasbeweging met korte cyclustijden en maximale bewegingsprecisie.

ESD-beveiligd

De robot bevat een standaardbeveiliging tegen ongecontroleerde elektrostatische op- of ontlading en zorgt er op die manier voor dat gevoelige elektronische componenten veilig kunnen worden gehanteerd.

Slanke compactheid

De industriële robots zijn bijzonder licht, zeer slank en buitengewoon compact. Ze bieden maximale prestaties bij minimale stoorcontouren.

Grootste vrije ruimte

De KR CYBERTECH nano ARC’s hebben een groot achterwaarts werkbereik en een hoge reikwijdte naar beneden. Hiermee worden tot dusver onbereikbare werkruimtes bereikbaar.

Hoge flexibiliteit

Dankzij het gebruik van de KUKA robotsturing kunnen extra assen gemakkelijk worden geïntegreerd.

KR CYBERTECH nano ARC als Edition robot: Voordelige intrede in lasautomatisering

Eenvoudige lasprocessen maken het mogelijk om geschikte robots op een kostenefficiënte manier in te zetten en dat is precies waar de  Edition variant van de KR CYBERTECH nano ARC om de hoek komt kijken. Hij is gemaakt voor eenvoudig booglassen in uiterst dynamische, prijsgevoelige markten waardoor nieuwe klanten eenvoudiger hun eerste stappen in de wereld van automatisering kunnen maken. De KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot is verkrijgbaar in twee reikwijdten 1.440 mm en 2.010 mm. Deze biedt een dubbelzijdige holle-ashand en een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 mm. KUKA kiest ook bij de Edition robot voor de nieuwste sturingsgeneratie KR C5 en bijbehorende softwarepakketten.

De KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robots zijn ontworpen voor instaptoepassingen in het booglassen

Vraag een offerte aan voor KR CYBERTECH nano ARC of bekijk meer details op my.KUKA Marketplace

Een offerte aanvragen Visit my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC (6 assen) - technische gegevens

Robots
Totale nominale last
Max. reikwijdte
Uitvoeringsomgeving
Datasheets
KR 6 R1840-2 arc HW
Totale nominale last
6 kg
Max. reikwijdte
1843 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 6 kg
  • Max. reikwijdte 1843 mm
  • Bouwvorm Hollow Wrist
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 8 R1420 arc HW
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
1421 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 1421 mm
  • Bouwvorm Hollow Wrist
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 8 R1440-2 arc HW
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
1441 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 1441 mm
  • Bouwvorm Hollow Wrist
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 8 R1440-2 arc HW E
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
1441 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 1441 mm
  • Bouwvorm Hollow Wrist
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Plafond, Vloer
KR 8 R1620 arc HW
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
1621 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 1621 mm
  • Bouwvorm Hollow Wrist
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
KR 8 R1640-2 arc HW
Totale nominale last
8 kg
Max. reikwijdte
1641 mm
Uitvoeringsomgeving
Standard
Datasheets
  • Totale nominale last 8 kg
  • Max. reikwijdte 1641 mm
  • Bouwvorm Hollow Wrist
  • Uitvoeringsomgeving Standard
  • Montagepositie(s) Hoek, Plafond, Vloer, Wand
%x van %y robots zichtbaar