KR CYBERTECH nano ARC als Edition robot: Voordelige intrede in lasautomatisering
Eenvoudige lasprocessen maken het mogelijk om geschikte robots op een kostenefficiënte manier in te zetten en dat is precies waar de Edition variant van de KR CYBERTECH nano ARC om de hoek komt kijken. Hij is gemaakt voor eenvoudig booglassen in uiterst dynamische, prijsgevoelige markten waardoor nieuwe klanten eenvoudiger hun eerste stappen in de wereld van automatisering kunnen maken. De KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot is verkrijgbaar in twee reikwijdten 1.440 mm en 2.010 mm. Deze biedt een dubbelzijdige holle-ashand en een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 mm. KUKA kiest ook bij de Edition robot voor de nieuwste sturingsgeneratie KR C5 en bijbehorende softwarepakketten.