Kies uw locatie:

Land

KR FORTEC ULTRA

De nieuwe KR FORTEC ultra-familie: ultimate power in compact design

De robots van de KR FORTEC ultra-familie bepalen de nieuwe norm voor heavy payloads van 480 tot 800 kg. Ze zijn ideaal voor hoge payloads en traagheidsmomenten en zijn vooral afgestemd op de nieuwe eisen van de elektromobiliteit.

16 januari 2023


Technisch onverslaanbaar bij productieprocessen met zware en grote onderdelen

De nieuwe KR FORTEC ultra-familie van KUKA bestaat uit vijf robotvarianten – elk passend bij een specifieke toepassing. De KR 800 overtuigt bijvoorbeeld bij de handling tot 800 kg payload. De twee KR 480-varianten beschikken over zeer grote reikwijdten tot 3.700 mm.  Bovendien kan bij de KR 640 en KR 560 met een High Inertia variant het maximaal toegestane massatraagheidsmoment nog eens aanzienlijk worden verhoogd.

De robots van de nieuwe KR FORTEC ultra-familie hebben we in nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkeld. Ze zijn ons antwoord op de veranderende eisen van de auto-industrie met steeds grotere voertuigen, zeer grote onderdelen voor elektrische auto's of zware batterijen.

Wolfgang Bildl, portfoliomanager bij KUKA.

"Double up": innovatief ontwerp met dubbele arm biedt tal van voordelen

Bij de robots van de nieuwe KR FORTEC ultra-familie valt met name de dubbele arm op. Dit innovatieve design zorgt voor een hoge stijfheid en nauwkeurigheid in combinatie met een lager eigen gewicht. Dit leidt tot een hogere dynamiek, optimale cyclustijden, minder energieverbruik en lagere CO2-voetafdruk door het geringere materiaalgebruik.

Ongelooflijk sterk. Extreem compact en licht

"Om een payload van 800 kg en hoge massatraagheidsmomenten te dekken, moeten klanten bij andere fabrikanten gebruik maken van robots van de volgende hogere payload categorie, die aanzienlijk zwaarder en duurder zijn in aankoop en onderhoud", zegt Wolfgang Bildl. Dat kunnen klanten van de nieuwe KR FORTEC ultra-familie zich besparen, want de robots bieden een eersteklas-verhouding tussen vermogen en eigen gewicht.
KR FORTEC ULTRA

Beste waarden voor MTBF en energieverbruik leiden tot een aanzienlijke daling van de bedrijfskosten

De zeer hoge "Mean Time between Failure" (MTBF) van wel 400.000 uur betekent voor de klant lage spare parts kosten en een hoge beschikbaarheid. Bovendien voldoen de nieuwe robots van de KR FORTEC ultra-familie aan alle eisenvan de klant met betrekking tot zeer goede toegankelijkheid van de componenten en onderhouds- en reparatiegebruiksgemak. Zo zijn slechts drie verschillende onderhoudsmaatregelen nodig: olie verversen, visuele controle en smering van de kabelset en het lager aan de gewichtsuitbalancering.
  • Laag energieverbruik

    Gereduceerde energiekosten door het lage eigen gewicht en de exact passende keuze van het robottype.
  • 2nd life ability

    De KR FORTEC ultra kan op elk moment qua payload en massatraagheid worden omgebouwd of achteraf worden opgewaardeerd.
  • Geringe voorraad aan reserveonderdelen

    Vele gelijke delen binnen de KR FORTEC ultra- en de komende KR FORTEC-familie.
  • Minder benodigde ruimte

    Flexibel en compact celontwerp door combinatie van kleine voetafdruk en grote werkruimte.

De KR FORTEC ultra is de robot met de kleinste "total cost of ownership" in zijn categorie.

Wolfgang Bildl, portfoliomanager bij KUKA.

Intelligent modulair concept voor optimale lifecycle-prestaties

In het KR FORTEC ultra modulair systeem ligt de focus op het gebruik van zo veel mogelijk constructief gelijke onderdelen zoals gietstukken, motoren en transmissies binnen de robotfamilie. Dit helpt om de opslagkosten van reserveonderdelen te minimaliseren en onderhoudsprocessen te standaardiseren.
  • Hogere MTBF

    De gemiddelde tijd tussen uitvallen bedraagt 400.000 u.
  • Gereduceerde onderhoudstijd

    De MTTM (Mean Time to Maintenance) bedraagt gemiddeld 5,75 u.
  • Maximale beschikbaarheid

    De technische beschikbaarheid bedraagt 99,998 %.
  • Snelle reparatie

    De MTTR (Mean Time to Repair) bedraagt gemiddeld 0,84 u.

Nieuw ontwikkelde apparatuur en uitbreidingen

Met de KL 5000 lanceert KUKA bovendien een nieuwe krachtige lineaire eenheid om de werkruimte van de robot te vergroten. Ze biedt met een standaardlengte 31 m veel flexibiliteit bij het ontwerp van de installatie. Verlengingen en tot vier robots per KL zijn mogelijk. Modulaire segmenten maken een eenvoudige integratie zonder lassen mogelijk. Het automatische smeersysteem zorgt voor minder onderhoudskosten en een hogere beschikbaarheid.
Kl 5000 linear units
Een andere highlight is de nieuwe energietoevoer met de nieuwe K-Pipe en gewijzigde interface aan as 2. Deze overtuigt vooral door duurzaamheid en minimalisering van de slijtage bij een geringere interferentiecontour en de vereenvoudiging van onderhoud en vervanging. Ook kan hij klantspecifiek worden aangepast aan verschillende eisen. Een perfect op de robot afgestemde uitrusting bespaart tijd en kosten bij de integratie.
KR FORTEC ULTRA
KR FORTEC ULTRA

Meer informatie over de KR FORTEC ultra-familie

Leer alle voordelen en technische functies van de robotfamilie kennen.