Kies uw locatie:

Land

KR QUANTEC PA palletiseert sneller dan ooit tevoren

De sterkste palletiseerrobot op de markt wordt nog sneller: de tweede generatie van de KR QUANTEC PA overtuigt met kortere cyclustijden. Dankzij een payload tot 240 kilogram weet de robot van aanpakken en is in de uitvoering met voedselcompatibele NSF H1-smeerstoffen ook een echte aanwinst voor de voedingsindustrie.

26 januari 2022


Nog sneller, nog beter: automatiseringsspecialist KUKA heeft zijn KR QUANTEC PA compleet vernieuwd. De KR QUANTEC PA is speciaal ontworpen voor veeleisende palletiseertaken. Sinds oktober 2021 overtuigt de tweede generatie met geoptimaliseerd gewicht en zwaartepunt alsmede verbeterde aandrijftechniek die bij transmissies en motoren van de allernieuwste technologie gebruik maakt. Dankzij de gereduceerde footprint heeft hij slechts beperkte ruimte nodig. Ook op het gebied van cyclustijden zet de KR QUANTEC PA nieuwe maatstaven voor geautomatiseerde productie: Ten opzichte van het vorige model met vergelijkbare  payload is hij tot 10 procent sneller.

Prestaties opnieuw gedefinieerd

“Bij de tweede generatie van de KR QUANTEC PA hebben we een perfecte balans bereikt tussen assnelheid en versnellingvoor de beste cyclustijden”, zegt Michael Laub, verantwoordelijke productmanager bij KUKA. Zo bereikt bijvoorbeeld het robottype met een payload van 240 kilogram maar liefst 28,3 cycli per minuut. “Bovendien was het belangrijk om de assnelheden te verhogen, bijvoorbeeld voor het vormen van lagen bij het palletiseren of lange 180°-draaibewegingen.” Om aan de gestegen eisen van de consumptiegoederen- en met name de voedingsindustrie in de secundaire sector te kunnen voldoen, biedt KUKA de palletiseerrobot ook in de uitvoering “Hygienic Oil” (HO) aan. Alle assen, evenals de energietoevoer zijn met voedingscompatibele NSF H1-smeermiddelen uitgerust. 

Geschikt voor de voedingsindustrie: de KR QUANTEC PA HO met H1-smeermiddelen in alle assen
Nieuwe generatie, hogere prestaties: de palletiseerrobot KR QUANTEC PA is wereldwijd kenmerkend op het gebied van snelheid

Duurzaam kostenefficiënt

Zowel de robots in HO-variant als de standaard KR QUANTEC PA modellen zijn ontworpen voor de nieuwste robotsturing KR C5 van KUKA. De tweede generatie van de KR QUANTEC-robotfamilie overtuigt ook door zijn uitstekende waarden in  Total Cost of Ownership (TCO). De Mean Time Between Failures (in het kort: MTBF) van de volledige robotarm werd aanzienlijk verbeterd tot 400.000 uur. Tegelijkertijd worden de onderhoudskosten ten opzichte van de vorige modellen met 50% verminderd: zo is alleen een visuele controle aan de robot, de smering van de lagers van het ontragewichtsysteem en een olieverversing om de 20.000 bedrijfsuren nodig. Dat maakt de KR QUANTEC PA de beste robot in zijn klasse.

Innovatieve celconcepten voor palletiseertaken

“Een KR QUANTEC PA is een duurzame investering in de toekomst van de productie”, zegt Michael Laub. “In combinatie met het technologiepakket KUKA.PalletTech maakt de robot innovatieve celconcepten voor palletiseertaken mogelijk,  met name met betrekking tot de consumptiegoederenindustrie.” Hier ontmoeten maximale prestaties een minimale programmeerinspanningen – voor een extreem snelle opstart.

Verschillende verpakkingspatronen en stations zijn voor de KR QUANTEC PA met de software KUKA.PalletTech geen probleem