Escolha a sua localização:

País

O KR QUANTEC PA paletiza mais rápido do que nunca

O robô de paletização mais forte do mercado fica ainda mais rápido: o KR QUANTEC PA impressiona em segunda geração com tempos de ciclo reduzidos. Graças a uma capacidade de carga de até 240 quilogramas, o robô “arregaça as mangas” e na versão com lubrificantes NSF H1 de grau alimentício também é um verdadeiro ganho para a indústria de alimentos.

26 de janeiro de 2022


Ainda mais rápido e melhor: o especialista em automação KUKA repaginou totalmente o seu KR QUANTEC PA. O robô é concebido especialmente para funções de paletização exigentes. Desde outubro de 2021, a segunda geração com peso e centro de gravidade otimizado, bem como tecnologia de acionamento melhorada, aposta na mais recente tecnologia no que se refere a redutores e motores. Graças à área de ocupação reduzida ele necessita de pouco espaço. Também nos tempos de ciclo o KR QUANTEC PA estabelece novos padrões para a produção automatizada: em comparação com o modelo antecessor com carga útil comparável, ele é até 10 por cento mais rápido.

Potência redefinida

“Na segunda geração do KR QUANTEC PA conseguimos um equilíbrio perfeito entre velocidade do eixo e aceleraçãopara melhores tempos de ciclo”, diz Michael Laub, Gerente de Produto responsável na KUKA. Assim, por exemplo, o tipo de robô, com uma capacidade de carga de 240 quilogramas, atinge 28,3 ciclos por minuto. “Além disso, para nós era importante aumentar as velocidades dos eixos, por exemplo, para a formação de camadas na paletização ou movimentos de rotação longos de 180°.” Para atender as exigências crescentes dos bens de consumo, em especial da indústria de alimentos na área secundária, a KUKA oferece o robô de paletização também na versão “Hygienic Oil” (HO). Todos os eixos, assim como a alimentação de energia, estão equipados com lubrificantes NSF H1 de grau alimentício
Apropriado para a indústria de alimentos: o KR QUANTEC PA HO com lubrificantes H1 em todos os eixos
Nova geração, maior desempenho: o robô de paletização KR QUANTEC PA é líder mundial no quesito rapidez

Eficiência de custos sustentável

Tanto os robôs na versão HO como também os modelos padrão do KR QUANTEC PA estão configurados para a mais nova unidade de comando do robô KR C5 da KUKA. A segunda geração da família de robôs KR QUANTEC também convence através de valores excepcionais no Total Cost of Ownership (TCO). O Mean Time Between Failures (abreviado MTBF) de todo o sistema mecânico do robô foi melhorado significativamente para 400.000 horas. Ao mesmo tempo, o dispêndio de manutenção em relação aos modelos antecessores é reduzido em 50 por cento: assim é necessária apenas uma inspeção visual no robô, a lubrificação dos mancais de compensação de peso e uma troca de óleo a cada 20.000 horas de serviço. Isso faz do KR QUANTEC PA o melhor robô da sua categoria.

Conceitos de célula inovadores para funções de paletização

“Um KR QUANTEC PA é um investimento sustentável no futuro da produção”, diz Michael Laub. “Na interação com o pacote de tecnologia KUKA.PalletTech o robô possibilita conceitos de célula inovadores para funções de paletização, sobretudo, com vista à indústria de bens de consumo.” Aqui desempenho máximo encontra dispêndio mínimo de programação – para uma colocação em funcionamento extremamente rápida.
Diferentes padrões de embalagem e estações não são problema para o KR QUANTEC PA com o software KUKA.PalletTech