Rentabilité durable
Tant les robots en version HO que les modèles standard du KR QUANTEC PA sont conçus pour le tout dernier contrôleur de robot KR C5 de KUKA. La deuxième génération de la famille de robots KR QUANTEC s'impose également grâce à d'excellentes valeurs en matière de Total Cost of Ownership (TCO). Le Mean Time Between Failures (abréviation : MTBF) de l’ensemble mécanique du robot a été significativement amélioré pour atteindre 400 000 heures. En même temps, la maintenance est réduite de 50 % par rapport aux modèles précédents : Ainsi, seuls un contrôle visuel sur le robot, la lubrification des paliers du système d’équilibrage et une vidange d’huile toutes les 20 000 heures de service sont nécessaires. Cela fait du KR QUANTEC PA probablement le meilleur robot de sa catégorie.