Konumunuzu seçin:

Ülke

KR QUANTEC PA hiç olmadığı kadar hızlı paletleme yapıyor

Piyasadaki en güçlü paletleme robotu daha da hızlı hale geliyor: KR QUANTEC PA'nın ikinci nesli, azaltılmış döngü süreleri ile ön plana çıkıyor. 240 kilograma kadar taşıma kapasitesi sayesinde robot, uygun şekilde paketleme yapar ve gıdalara uygun NSF H1 yağlayıcılara sahip versiyonda gıda endüstrisi için gerçek bir kazanım sağlar.

26 Ocak 2022


Daha da hızlı, daha da iyi: Otomasyon uzmanı KUKA, KR QUANTEC PA'yı tamamen revize etti. Robot, zorlu paletleme görevleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ekim 2021'den beri ikinci nesil, optimize edilmiş ağırlık ve ağırlık merkezine ek olarak dişliler ve motorlar için en son teknolojiyi kullanan gelişmiş tahrik teknolojisiyle ön plana çıkmaktadır. Azaltılmış ayak izi sayesinde oldukça az yer kaplar. KR QUANTEC PA, otomatikleştirilmiş üretim için döngü süreleri açısından da yeni standartları belirliyor: Karşılaştırılabilir azami ağırlığa sahip önceki modele kıyasla yüzde 10'a kadar daha hızlı.

Performans yeniden tanımlandı

“KR QUANTEC PA'nın ikinci neslinde, en iyi çevrim süreleri için eksen hızı ve ivme arasında mükemmel bir denge elde ettik” diyor KUKA'da sorumlu ürün müdürü Michael Laub. Örneğin, 240 kilogram taşıma kapasiteli robot tipi, dakikada 28,3 devir. “Örneğin paletleme sırasında katman oluşumu veya 180° uzun dönüş hareketleri gibi eksen hızlarını artırmak da bizim için önemliydi.” Özellikle ikincil gıda endüstrisinde olmak üzere tüketim mallarına ilişkin artan talebin yerine getirilmesi için KUKA, ayrıca “Hijyenik Yağ” (HO) versiyonunda paletleme robotunu sunmaktadır. Tüm eksenler, enerji beslemesi gibi gıdalara uygun NSF H1 yağlayıcılar ile donatılmıştır. 
Gıda endüstrisi için uygun: Tüm eksenlerde H1 yağlayıcılı KR QUANTEC PA HO
Yeni nesil, daha fazla performans: KR QUANTEC PA paletleme robotu hız açısından dünya lideri konumundadır

Sürdürülebilir uygun maliyetli

Robotların hem HO versiyonu hem de KR QUANTEC PA'nın standart modelleri en yeni robot kontrolörü KR C5 için KUKA tarafından tasarlanmıştır. KR QUANTEC robot ailesinin ikinci nesli, toplam sahip olma maliyeti (TCO) için mükemmel değerleriyle de etkileyicidir. Tüm robot mekaniğinde arızalar arasındaki ortalama süre (kısaca MTBF), 400.000 saate kadar önemli ölçüde iyileştirildi. Aynı zamanda bakım önceki modellere kıyasla yüzde 50 oranında azaltıldı: Bu sayede sadece robotun görsel kontrolü, ağırlık dengeleme yataklarının yağlanması ve her 20.000 çalışma saatinde bir yağ değişimi gereklidir. Bu da KR QUANTEC PA'yı sınıfının en iyi robotu yapar.

Paletleme görevleri için yenilikçi hücre konseptleri

Michael Laub, “Bir KR QUANTEC PA, üretimin geleceğine yönelik sürdürülebilir yatırımdır”, diyor ve ekliyor: “Teknoloji paketi KUKA.PalletTech ile birlikte robot, paletleme görevleri için yenilikçi hücre konseptlerine, özellikle de tüketim malları sektörüne yönelik olanak tanır.” Burada son derece hızlı devreye alma için minimum programlama çabasıyla maksimum performans söz konusudur.
KUKA.PalletTech yazılımı ile farklı paketleme modelleri ve istasyonlar KR QUANTEC PA için sorun değildir