Nachhaltig kosteneffizient
Sowohl die Roboter in HO-Ausführung als auch die Standardmodelle des KR QUANTEC PA sind für die neueste Robotersteuerung KR C5 von KUKA ausgelegt. Die zweite Generation der KR QUANTEC Roboterfamilie überzeugt auch durch hervorragende Werte bei den Total Cost of Ownership (TCO). Die Mean Time Between Failures (kurz MTBF) der gesamten Robotermechanik wurde signifikant auf 400.000 Stunden verbessert. Zugleich reduziert sich der Wartungsaufwand gegenüber den Vorgängermodellen um 50 Prozent: So ist lediglich eine Sichtkontrolle am Roboter, die Schmierung der Gewichtausgleich-Lager und ein Ölwechsel alle 20.000 Betriebsstunden notwendig. Das macht den KR QUANTEC PA zum wohl besten Roboter seiner Klasse.