Snelle helpers voor de industriële productie: de nieuwe SCARA robots van KUKA
Met de nieuwe KR SCARA robot levert KUKA betrouwbare helpers voor de industriële productie, die hun sterke punten vooral in de montage van kleine onderdelen, materiaalhandling en controles bewijzen. In de payloadcategorie tot 6kg kan niemand tippen aan de KUKA SCARA robots.
23 september 2020
De KR SCARA is op maat gemaakt voor een efficiënte productie. De modellen zijn zo ontworpen dat randapparatuur snel en eenvoudig kan worden geïntegreerd, en ze zijn inzetbaar voor een breed gamma aan taken.
De KUKA SCARA is zeer nauwkeurig en gemakkelijk te onderhouden
Door hun hoge efficiëntie zijn SCARA robots bij uitstek geschikt om automatisering mogelijk te maken, zelfs in kostgevoelige sectoren. De minimale onderhoudsinspanning en hoge energie-efficiëntie in combinatie met een maximale beschikbaarheid zorgen voor een lage Total Cost of Ownership (TCO). Uitgerust met intelligente features en in combinatie met de nieuwste generatie robotsturingstechnologie KR C5 micro voeren deze snelle helpers betrouwbaar en vlot taken uit. “Met de KUKA SCARA leveren wij een compleet pakket dat tot op heden uniek is. Hij is licht en slank en tegelijkertijd snel en sterk. En dat alles tegen een aantrekkelijke prijs die zich in zeer korte tijd terugverdient”, vat Robert Fodor samen.