![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-scara/kuka_kr-scara_header.jpg?rev=-1&w=1900&hash=70936DA50D8C45BCFEA1287A353940D9)
Ayudantes rápidos para la producción industrial: los nuevos robots SCARA de KUKA
Con los nuevos robots con brazo articulado KR SCARA, KUKA ofrece ayudantes fiables para la producción industrial que ponen en práctica sus mejores habilidades especialmente en las tareas de comprobación, montaje de piezas pequeñas o manejo de materiales. En la categoría de cargas de hasta 6 kg nada se puede comparar a los robots SCARA de KUKA.
23 de septiembre de 2020
![KUKA Robot KR SCARA Industrial robot](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-scara/kuka-kr-scara-industrial-robot-with-4-axes.jpg?rev=e4637bdf8b274223b2c8e0f89804bd70&w=1900&hash=DDEC5043E2453F1BE21B03656E5C1E11)
El KR SCARA está hecho a medida para aumentar la eficiencia en la producción. Los modelos están preparados para integrar dispositivos periféricos de forma rápida y sencilla y pueden utilizarse para diferentes tareas.
Los KUKA SCARA son altamente precisos y requieren poco mantenimiento
Su alta eficiencia permite que los robots SCARA se adapten a la perfección para facilitar la automatización también en mercados de costes bajos. Gracias a los gastos de mantenimiento mínimos y a la alta eficiencia energética junto con la máxima disponibilidad se consigue un costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) bajo. Equipados con funciones inteligentes y en combinación con la última generación de tecnología de control KR C5 micro, los ayudantes rápidos abordan las tareas de forma fiable y ágil. «Con los KUKA SCARA proporcionamos un paquete completo único hasta la fecha. Es ligero y esbelto y, al mismo tiempo, rápido y fuerte. Y todo ello a un precio atractivo que se amortiza en muy poco tiempo», resume Robert Fodor.